Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Ključne značilnosti

Formalno preverjanje strojne opreme s plavajočimi točkami IEEE 754

Učinkovit pristop za odkrivanje težav, ki zanika potrebo po izdelavi referenčnih modelov, testnih miz ali testnih primerov. Osnovna formalna tehnologija vzbuja zaupanje s prepričljivimi dokazi, ki presegajo pokrivanje obsežnih simulacijskih ciklov.

Aplikacija ta fpu je zasnovana tako, da zagotavlja, da se FPU-ji držijo standarda IEEE 754, ki je merilo za natančnost izračuna s plavajočo točko. Je ključnega pomena za znanstveno, avdio, digitalno in grafično računalništvo, kjer je natančnost najpomembnejša v različnih vrednostnih območjih. Uporabnost orodja se razširi na različno strojno opremo, vključno s čipi ASIC in FPGA, ki so sestavni del sistemov, kjer varnost ni mogoče pogajati, na primer v instrumentaciji avtomobilskih in jedrskih elektrarn.

  • Ravnanje z izjemami je temeljito, s preverjanjem vseh standardnih izjem, kot so neveljavne operacije, ničelne delitve in številčni prelivi ali podlivi.
  • Vsestranskost je zagotovljena s podporo za različne načine zaokroževanja in zmožnostjo obvladovanja različnih stopenj natančnosti od polovice do dvojne, z možnostmi za natančnost po meri po potrebi.
  • Aplikacija FPU ponuja prilagodljivost za prilagajanje preverjanj preverjanja tako, da se uskladi z edinstvenimi specifikacijami strojne opreme ali namernimi standardnimi odstopanji.
  • Funkcije pretvorbe, vključene v aplikacijo, olajšajo prehod med različnimi formati s plavajočimi točkami ter med številkami s pomično točko in podpisanimi celimi številkami, kar povečuje njeno uporabnost v različnih računalniških scenarijih.
Formalno preverjanje

Predstavljene bele knjige

Formalno preverjanje

Prihajajoči dogodki in dogodki na zahtevo

Oglejte si vse razpoložljive video posnetke za uradno preverjanje na Akademija za preverjanje.

Ste pripravljeni danes govoriti z nekom?

Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.

Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Izvedite več

Akademija za preverjanje

Akademija za preverjanje zagotavlja veščine, potrebne za dozorevanje zmogljivosti funkcionalnega procesa preverjanja organizacije, kar zagotavlja metodološki most med ponudbami vrednosti na visoki ravni in podrobnostmi na nizki ravni.

Blog Verification Horizons

Vpogled in posodobitve konceptov, vrednot, standardov, metodologij in primerov za pomoč pri razumevanju, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.

Obzorja preverjanja

Publikacija Verification Horizons ponuja koncepte, vrednote, metodologije in primere, ki pomagajo razumeti, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.