Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Pregled

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture je revolucionarna rešitev, ki uporabniku omogoča preverjanje velikih strojnih sistemov, zaradi česar je idealno orodje za dokazovanje strukturnih lastnosti logičnih funkcij, hkrati pa omogoča nadaljnje preverjanje funkcionalnih lastnosti znotraj teh velikih sistemov


Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Inženir uporablja Questa Analyze Architecture na svojem namizju
Ključne značilnosti

Questa Analyze Architecture

Arhitekturni motor uporablja tehnologijo particioniranja, ki se zaveda napak, za zagotavljanje analize, učinkovitosti in robustnosti pri nalogah analize napak ter služi varnosti, visoki zanesljivosti in kritičnim panogam. Njegov edinstven nabor funkcij omogoča varnostne in varnostne preglede, ki prej niso bili mogoči.

Analizirajte arhitekturo natančno razdeli zasnovo na ravni RT ali vrat na različne funkcionalne komponente, hkrati pa opravite izčrpen pregled morebitnih arhitekturnih neskladnosti. Te neskladnosti lahko vključujejo, vendar niso omejene na, nepredvideno uhajanje, nenamerne motnje nadzora ali kršitve, ki izhajajo iz pogostih vzrokov. Na primer sta dva scenarija, označena za analizo:

  • Neznane kontrolne poti, ki hranijo predvideno funkcijo ali blažitev.
  • Pobežne poti, kjer se mreže in logični elementi v predvideni funkciji izogibajo blažitvi in se izogibajo.

  • Arhitekturno preslikavanje in potrjevanje: uskladi sistemsko arhitekturo s specifikacijami načrta in razdeli zasnovo v logične funkcije, kar zagotavlja doslednost in celovitost v vsakem segmentu.
  • Katalogiziranje napak, specifičnih za particije: ustvari izčrpen seznam napak za vsako particijo, kar olajša natančno identifikacijo in odpravljanje težav.
  • Podrobno logično profiliranje: katalogizira kritične logične informacije, vključno s številom stanj, bitov SRAM in kombinatornimi ocenami velikosti za vsako funkcijo.
  • Interaktivno upravljanje prekrivanja: Ponuja interaktivno orodje za poročanje za identifikacijo in razreševanje prekrivajočih se particij, kar povečuje kohezivnost zasnove.
Formalno preverjanje

Predstavljene bele knjige

Formalno preverjanje

Prihajajoči dogodki in dogodki na zahtevo

Oglejte si vse razpoložljive video posnetke za uradno preverjanje na Akademija za preverjanje.

Ste pripravljeni danes govoriti z nekom?

Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.

Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Izvedite več

Akademija za preverjanje

Akademija za preverjanje zagotavlja veščine, potrebne za dozorevanje zmogljivosti funkcionalnega procesa preverjanja organizacije, kar zagotavlja metodološki most med ponudbami vrednosti na visoki ravni in podrobnostmi na nizki ravni.

Blog Verification Horizons

Vpogled in posodobitve konceptov, vrednot, standardov, metodologij in primerov za pomoč pri razumevanju, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.

Obzorja preverjanja

Publikacija Verification Horizons ponuja koncepte, vrednote, metodologije in primere, ki pomagajo razumeti, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.