Ocena moči RTL
PowerPro RTL Power Estimation zagotavlja zelo natančne ocene, ki so znotraj 10% zapisa. Ta tehnologija je zgrajena na naprednih motorjih, ki omogočajo širok spekter analiznih zmogljivosti.
PowerPro ponuja najboljše zmogljivosti v svojem razredu za razvoj nizkoporabnih in energetsko učinkovitih sistemov s kombiniranjem hitre in natančne ocene moči z vodilno optimizacijo energije v industriji. S svojim bogatim naborom funkcij in meritev omogoča oblikovanje za nizko porabo energije skozi celoten cikel oblikovanja RTL.
Moč je najbolj neizkoriščena pot za dvig vašega izdelka na višjo raven. Optimizacija moči lahko podaljša dnevno, tedensko in življenjsko uporabo vaših izdelkov. PowerPro omogoča analizo ravni RTL in vrat. Raziščite to stran in glavni imenik PowerPro, da se naučite rešitev za to.
Ocena moči je pomembna, saj je treba spremembe opraviti hitro in preveriti. Natančnost, dostopnost in spremljanje moči so potrebni za jedrnat potek dela. Kliknite spodaj, če želite raziskati, kako se PowerPro spopada s tem izzivom.
Moč SoC predstavlja ogromen izziv glede velikosti oblikovanja in razširjenosti dejanskih delovnih obremenitev. PowerPro raziskuje celoten profil moči čipa za več kot milijarde zasnov vrat, zaradi česar je velike zasnove mogoče obvladovati.
Moč napak lahko pomembno prispeva k dinamični moči oblikovanja. Pojav intenzivnih procesov, kot je AI, lahko povzroči, da moč napak predstavlja 40% dinamične moči.
Oblikovanje za nizko porabo energije lahko predstavlja velike izzive oblikovalcem RTL, saj zahteva ne le strokovno znanje z nizko porabo energije, temveč tudi znaten napor za iskanje in odpravljanje težav z napajanjem na začetku procesa načrtovanja RTL.
Te prakse so bistvene za uresničevanje energetsko učinkovitih načrtov z nizko porabo energije in vam lahko pomagajo doseči proračune za energijo, ublažiti morebitne težave z zanesljivostjo, ki izhajajo iz električne energije, in odkriti toplotne težave pri zgodnjem sprejetju korektivnih ukrepov. NXP bo predstavil svoj pogled na uporabo teh tehnik. Izvedeli boste, kako naša platforma za oblikovanje z nizko porabo energije pomaga poenostaviti oblikovanje z nizko porabo za oblikovalce RTL.
PowerPro ponuja oblikovalcem RTL najbolj obsežen nabor funkcij za »oblikovanje za nizko porabo«. Ponuja analizo moči tako za zasnove RTL kot za zasnove na ravni vrat, zgodnje preverjanje moči za hitro odkrivanje težav z napajanjem med razvojem RTL ter merjenje ur in pomnilnika za optimizacijo zasnove za moč.
Od AI/ML, CPU/GPU, modemov do IoT se naučite, kako Siemens PowerPro pomaga doseči proračune energije in zagotavlja energetsko učinkovite IP-je, tako da omogoča razvoj RTL z nizko porabo energije skozi celoten cikel oblikovanja in kvalificira IP-je za nizko porabo energije.