Izzivi pri digitalnem izvajanju
Upravljanje kompleksnosti zasnove, ciljev zmogljivo/moč/območja in časa prihoda na trg so ključni izzivi pri sodobnem oblikovanju SoC. Zaradi zapletenosti pravil oblikovanja in časovnega razporejanja sestankov je zaprtje zasnove zahtevnejše kot kdajkoli prej in zahteva spremembo paradigme v kraju in poti.
Doseganje zaprtja DRC
Obsežna uporaba tehnologije z več vzorci, litografije EUV in celic z mešano višino otežuje postavitev in usmerjanje. Za učinkovito zaprtje Demokratične republike Demokratične republike Demokratične republike Demokratične republike so potrebne temeljne spremembe tehnologije prostorov in poti.
Zagotavljanje konkurenčnega PPA
Trg želi IC z najnižjo porabo energije in najvišjo zmogljivostjo. Tehnologije za prelomno optimizacijo lahko zmanjšajo moč, hkrati pa dosežejo časovne in površinske cilje ter nadzorujejo stroške razvoja.
Zmanjšanje časa do zaprtja
Natančna ocena časa po poti je težja kot kdajkoli prej s povečanjem upora žice/preko. Izogibajte se ponovitvam, izboljšajte PPA in skrajšajte čas do zaprtja, tako da povlečete podrobno vidljivost poti prej v toku.
Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design
PowerFirst implementation technology
Reduce total power consumption for power sensitive applications
Detail-Route-Centric synthesis
Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges
Certified by leading foundries
Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications
Predstavljamo Apriso: programsko rešitev mesta in poti
Platforma mesta in poti Aprisa je rešitev za izzive sodobne digitalne implementacije IC, osredotočena na podrobnosti, osredotočena na pot.