Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Navidezna optična omrežja

Hitri vmesniki - virtualni OTN

Rešitev virtualne optične transportne mreže (OTN) zagotavlja zmogljivosti preverjanja in analize okvirjev OTN, zmogljivosti generiranja okvirjev OTN z različnimi vrstami odjemalskih signalov in hierarhije multipleksiranja.

Zakaj Veloce Virtual OTN?

PCI Express in sorodni protokoli, kot je Compute Express Link (CXL), prevladujejo potrebe po uporabi medsebojnih povezav pri oblikovanju na ravni sistema. Glede na raziskave, objavljene na konferenci za razvijalce PCI-SIG leta 2023, bo skupni razpoložljivi trg za tehnologije PCI Express na trgih, kot so podatkovni centri, rob, komunikacije, AI, avtomobilski sektor, pomnilniške in mobilne naprave, do leta 2027 dosegel 10 milijard dolarjev.

Da bi zadovoljili potrebe elektronskih inženirjev, ki preverjajo modele na teh trgih, je Siemens razvil protokolarne rešitve za PCI Express in CXL, ki zagotavljajo možnosti preverjanja silicija pred in po njem za potrebe po emulaciji strojne opreme in izdelavi prototipov. Te rešitve Veloce zagotavljajo hitre rešitve za preverjanje, ki podjetjem omogočajo, da zadovoljijo svoje potrebe po času pristopa na trg za zapletene zasnove na več področjih.

Poleg tega portfelj rešitev za preverjanje, ki temeljijo na AMBA, za potrebe na čipu zagotavlja učinkovito okolje za preverjanje sistemov na čipu (SOC), ki vsebujejo tkanino AMBA.

Navidezne zmogljivosti OTN:

  • Popolna virtualna rešitev OTN s 100% deterministično in popolno prepoznavnostjo zasnove
  • Podpora za vmesnike OTL in FOIC
  • Nadzor polja OH v obeh smereh
  • Podprti vmesniki OTL: OTL4.4, OTL4.10
  • Podprti FlexO vmesniki: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 in FOIC2.8
  • Načini delovanja usmerjenega grafičnega vmesnika, ki temeljijo na Tcl/Python
  • Ločena podpora za konfiguracijo tokov Rx in Tx
  • Podpora za vizualizacijo podrobnosti okvirjev FlexO
  • Možnost samodejnega shranjevanja in nalaganja konfiguracije
  • Tx in Rx sledilniki s polno vsebino okvirja
  • Vbrizgavanje in odkrivanje napak v OTL in FOIC pri različnih ravneh OH
  • Podprto multipleksiranje v nižjih hierarhijah
  • Oddaljena podpora OTN

Sorodni viri

Ste pripravljeni danes govoriti z nekom?

Naše ekipe za izdelke in prodajo so pripravljene odgovoriti na vaša vprašanja.

Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000 ali 1-503-685-8000

E-naslov: eda.sales.sisw@siemens.com

Pridružite se oblikovalski skupnosti IC

Pridružite se razpravi o novih temah, funkcijah, vsebini in tehničnih strokovnjakih.

Podporni center

Siemensov center za podporo vam ponuja vse na enem mestu, ki je enostavna za uporabo — zbirko znanja, posodobitve izdelkov, dokumentacijo, primere podpore, informacije o licenci/naročilu in še več.

EDA svetovanje

Pomagamo vam doseči največji poslovni vpliv z reševanjem zapletenih tehnoloških in podjetniških izzivov z edinstveno mešanico razvojnih in oblikovalskih izkušenj ter metodološkega strokovnega znanja.