Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Ponovna opredelitev obdelave preveritvenih paketov

Hitri PCIe vmesniki

Ponuja revolucionarne zmogljivosti za enostavno obvladovanje povečanega paketnega prometa in zapletenosti.

Zakaj Veloce PCIe?

Ker vodje oblikovanja in preverjanja sledijo napredku standardov za periferne komponente interneta (PCIe), je Veloce PCIe Gen 7 v ospredju in ponuja revolucionarne zmogljivosti za enostavno obvladovanje povečanega paketnega prometa in zapletenosti. Naša rešitev zdaj v celoti podpira standard PCIe Gen7 0.9 in zagotavlja nemoteno integracijo v različnih primerih uporabe, obsega simulacijo, pospeševanje, nadzor Transaktorjev in avtonomno ustvarjanje prometa VirtualAB. Veloce postavlja novo merilo pri analizi na ravni sistema in merjenju zmogljivosti za najsodobnejše zasnove.

Hitre funkcije PCIe:

  • Podpora za standard PCIe gen7 0.9: Zagotavlja skladnost in brezhibno interakcijo z najnovejšimi specifikacijami PCIe.
  • Veliko upravljanje paketnega prometa: podpira do 4-5 krat večji od običajnega paketnega prometa, kar optimizira pretok za več gostiteljev, naprav, DUT in končnih točk.
  • Zmogljivosti analizatorja protokolov: izvajajte najsodobnejše statistične podatke in meritve zmogljivosti v hkratnih vmesnikih z nadzorno ploščo za zmogljivost v resničnem svetu.
  • Celovita združljivost: Prilagodljiva za potrebe simulacije, pospeševanja in nadzora preskusne mize Transactor ter razširjena na zmogljivosti avtonomnega ustvarjanja prometa in upravljanja naprav VirtualAB.
  • Napredni nadzor prometa: Zmešajte in ujemajte promet PCIe in CXL, vključno s PCIe 5 in 6 peer-to-peer prometom, z gladkimi prehodi med načinom flit in non-flit.
  • Analiza na ravni sistema: vodilne zmogljivosti za hiperskalerje za preverjanje in merjenje načrtov z delovnimi obremenitvami po meri.
  • Uporabniku prijazen vmesnik: zagotavlja pregled vseh primerkov na visoki ravni za zajemanje in ogled prometa za racionalizacijo poteka dela in povečanje produktivnosti.

Sorodni viri

Ste pripravljeni danes govoriti z nekom?

Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.

Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Pridružite se oblikovalski skupnosti IC

Pridružite se razpravi o novih temah, funkcijah, vsebini in tehničnih strokovnjakih.

Podporni center

Siemens center za podporo vam ponuja vse na enem mestu, ki je enostavna za uporabo — zbirko znanja, posodobitve izdelkov, dokumentacijo, primere podpore, informacije o licenci/naročilu in še več.

EDA svetovanje

Pomagamo vam doseči največji poslovni vpliv z reševanjem zapletenih tehnoloških in podjetniških izzivov z edinstveno mešanico razvojnih in oblikovalskih izkušenj ter metodološkega strokovnega znanja.