Podjetniška platforma za izdelavo prototipov
Veloce Primo CS
Za preverjanje današnjih zapletenih modelov SoC z njihovo vedno rastočo programsko opremo je potreben nov razred platforme za preverjanje s pomočjo strojne opreme. Visoko razširljiv sistem za izdelavo prototipov za podjetja, ki temelji na FPGA, ki združuje hiter in skladen prehod iz emulacije z znatnim povečanjem učinkovitosti izvajanja.
Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Prilagodljiva zmogljivost in visoka zmogljivost
Veloce Primo Arhitektura, ki temelji na rezilu CS, zagotavlja prilagodljivost za izvajanje vseh delovnih obremenitev, od majhnega IP do večmilijardnih zasnov SoC. Običajna programska oprema za zbiranje in izvajanje zagotavlja hitro pripravo zasnove. Z AMD-jevimi VP1902 Versal FPGA, Veloce Primo CS izboljša delovanje izvajanja za 5-krat ali več.
Hitro in zanesljivo oblikovanje
Veloce Primo CS deli isto programsko opremo za kompilacijo Veloce Strato CS. Ne samo, da to zagotavlja popolno skladnost med platformami, temveč omogoča tudi hitro selitev zasnove iz emulacije na izdelavo prototipov, pogosto v dneh namesto v mesecih. Veloce Primo CS deli tudi programsko opremo za izvajanje Veloce Strato CS, tako da uporabnik ostane v istem okolju na obeh platformah, kar poveča uporabnost in produktivnost.

Zmogljivost za izvedbo Software Delovne obremenitve z lahkoto
Veloce Primo CS bo običajno izvajal isto zasnovo približno 5-krat hitreje kot Veloce Strato CS, ki omogoča popoln zagon operacijskega sistema in dokončanje delovnih obremenitev v krajšem času. Zaradi tega je idealna platforma za zgodnjo preverjanje programske opreme in integracijo strojne in programske opreme. Zaradi svoje inovativne strojne arhitekture je ta visoko zmogljiva lestvica z zmogljivostjo, ne glede na to, kako velika je zasnova, boste vedno videli povečanje zmogljivosti.

Sposobnost ravnanja z vsakim dizajnom, velikim in majhnim
Veloce Primo CS ima arhitekturo, ki temelji na rezilih, ki zagotavlja prilagodljivost in prilagodljivost za sestavljanje sistemov, ki ustrezajo Veloce Strato CS zmogljivost +40B vrat. Granularnost enega FPGA in zmogljivosti za več uporabnikov omogočajo, da heterogene delovne obremenitve delujejo učinkovito in brez izgube zmogljivosti. Vsak Veloce Primo CS rezilo lahko sprejme do 8 sočasnih uporabnikov, to je do 128 uporabnikov na celoten stolp.

Ste pripravljeni danes govoriti z nekom?
Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.
Pošljite
što Stopite v stik z našo prodajno ekipo: 1-800-547-3000 ali 1-503-685-8000Pridružite se oblikovalski skupnosti IC
Pridružite se razpravi o novih temah, funkcijah, vsebini in tehničnih strokovnjakih.
Usposabljanje in podpora
Dostop do podrobnih opomb uporabniških aplikacij, virov za usposabljanje in še več.
EDA svetovanje
Pomagamo vam doseči največji poslovni vpliv z reševanjem zapletenih tehnoloških in podjetniških izzivov z edinstveno mešanico razvojnih in oblikovalskih izkušenj ter metodološkega strokovnega znanja.