Kompleksnost sodobnih vojaških, vesoljskih in vladnih aplikacij zahteva robustne rešitve za oblikovanje in preverjanje, ki lahko ustvarijo celovit digital twin, ki predstavlja aplikacije v resničnem svetu. Emulacija strojne opreme pred silicijem in izdelava prototipov FPGA sta ključni sestavni deli za testiranje in potrjevanje sistemske funkcionalnosti sistema, ekosistem Veloce HAV pa je vodilni v industriji pri reševanju teh zapletenosti.
S pospeševanjem delovnih obremenitev, ki se tradicionalno izvaja v simulacijskem okolju, strojne platforme Veloce povečajo produktivnost vseh primerov uporabe funkcionalnega preverjanja. Sposobnost oblikovanja, potrjevanja in odpravljanja napak na celotni ravni sistema ima za posledico večjo zanesljivost in zaupanje v elektronske sisteme, ki jih zagotavlja industrija.
Elektronski modeli v obrambnem in vesoljskem sektorju so raznoliki in edinstveni. Edinstvene aplikacije industrije povzročajo široko paleto zasnovanih mikroelektronskih sistemov. Od majhnih senzorjev, ki temeljijo na mikrokrmilnikih, do velikih večkratnih čipov, te aplikacije zahtevajo dodatno zahtevo, ki jih ne vidimo v vseh panogah. Obstajati mora možnost vključevanja vseh ravni abstrakcij modelov za potrditev njihovega digital twin. Ecosystem Veloce v povezavi s portfeljem izdelkov Siemens Innexis pomaga zagotoviti, da so modeli funkcionalni brez napak. To zahteva kritičnost misije v tem sektorju!
Ekosistem Veloce omogoča uporabnikom, da se osredotočijo na reševanje kritičnih izzivov in ne na reševanje manjših vprašanj. Ekosistem vključuje bogat nabor vnaprej konfiguriranih vmesnikov in rešitev, kot so modeli programskega pomnilnika, digitalni dvojčki ciljnih naprav (VirtualLab) in preveritveni IP (VTL) standardnih protokolov in vmesnikov. Te komponente plug-and-play zmanjšujejo razvojne stroške in pospešujejo čas vstopa na trg.
Congruency je najemnik Ecosystem Veloce. Z zagotavljanjem enake uporabniške izkušnje ne glede na platformo Veloce je mogoče vzpostaviti dobro povezan nabor metodologij preverjanja. Ekosistem Veloce je zasnovan tako, da obravnava tudi prihodnost. Ker se industrija premika k oblikovanju, ki temelji na programski opremi, se ecosystem Veloce nenehno razvija in zagotavlja aplikacije, ki pospešujejo razvoj, odpravljanje napak in potrjevanje tako programske kot strojne opreme.
Uporabljene metodologije oblikovanja, odpravljanja napak in potrjevanja imajo za posledico rešitve po meri, ki jih ecosystem Veloce HAV ponuja edinstveno pozicioniran.
Naše vladne in vesoljske rešitve vključujejo:
- Pospešeno funkcionalno preverjanje
Strojne rešitve Veloce so tesno integrirane s Questo, kar omogoča hitrejšo in enostavnejšo selitev, doseganje večjega izboljšanja pretoka, hkrati pa ohranja isto okolje za preverjanje.
- Specializirani vmesniki
Portfelj Veloce vključuje vmesnike, kot sta Spacewire in Mil-Std 1553b, ki so zelo specializirani za obrambno in vesoljsko industrijo.
- Enotna pokritost
Možnost izvajanja dejanskih delovnih obremenitev za kotne testcase in združitev pokritosti z obstoječo bazo podatkov zagotavlja celovito pokritost.
- Prilagodljiv portfelj platform HW
Kot del edine industrijske rešitve HAV, ki zagotavlja emulacijo, izdelavo prototipov za podjetja in prototipiranje SW, ecosystem Veloce ponuja možnosti z enim rezilom. Vsako rezilo je popolnoma opremljen, stroškovno učinkovit način omogočanja izolacije projektov, kar je potrebno v vladni in vesoljski industriji. Ta izolacija zagotavlja, da je vaš dizajn mogoče razviti, odpraviti napake in potrditi z mislijo na varnost.