Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Integrirano brizganje napak

Veloce Fault App

Razvoj avtomobilskega IC je zelo širok, zapleten in vsebuje veliko neučinkovitosti. Veloce Fault pomaga pri izvajanju uspešnih varnostnih IC kampanj z varnostno analizo, vstavljanjem varne logike in preverjanjem varnosti.


Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Pogled iz notranjosti samovozečega avtomobila.

Zakaj Veloce Fault App?

Veloce Fault App v povezavi s platformo za vbrizgavanje napak Siemens EDA zagotavlja brezhibno integrirano in popolnoma končno rešitev za vbrizgavanje napak ISO26262 s certifikatom ISO26262.

Aplikacija Veloce Fault ponuja visoko zmogljiv motor za izvajanje emulacije kot del platforme za vbrizgavanje napak Siemens EDA. Z uporabo mehanizma za strukturno analizo Austemper SafetyScope za ustvarjanje učinkovitega seznama napak aplikacija Veloce Fault App izvede dražljaje in uporabi napake ter končno kategorizira rezultat. Končne metrike FMEDA se izračunajo z uporabo Austemper SafetyScope. Celotna veriga orodij se osredotoča na skupno bazo podatkov FuSA, ki omogoča nemoteno izmenjavo podatkov.

  • Pospešite čas do certificiranja ISO26262 s skupno bazo podatkov FuSa
  • Učinkovito upravljajte s celotnim SoC in celotnim programskim naborom
  • Upravljajte mrežni seznam na ravni vrat
  • Več vrstnih redov pospeševanja

Ključni atributi

Funkcionalna varnost in certifikat ISO 26262

Siemens EDA je prvi, ki je ustvaril in uvedel popolnoma avtomatizirano rešitev FuSa od konca do konca, vključno s sprednjo stranjo strukturne analize Austemper SafetyScope, zbirko podatkov Siemens FuSa za izmenjavo podatkov, aplikacijo Veloce Fault za emulacijo in nazadnje Austemper Kaleidoskop za sočasno simulacijo napak.

Oseba, ki prsta skozi kup dokumentov.

Popolnoma avtomatiziran tok

Veloce Fault App med časom prevajanja bere bazo podatkov s pomočjo API-ja v skupni rabi in instrumentira vse mreže napak. Veloce nato samodejno vbrizga napake in spremlja napredek in rezultat vsakega podajanja. Veloce razvrsti vse napake, posodobi bazo podatkov in SafetyScope ustvari končne varnostne meritve.

Zapleteni diagrami poteka med seboj povezani.

Sorodni viri