Zasnovan za soočanje z izzivi potrjevanja DFT
Učinkovito upravljajte raven omrežnega lista ali prenosa registra (RTL) na polnem čipu System-on-Chip (SoC) za oblikovne velikosti do 40B vrat.
Ne glede na to, ali izvajate tradicionalni strukturni test, vgrajen v pomnilnik samotest (MBIST) ali naprednejšo zasnovo za testiranje (DFT), formate, kot so parametric, I/O karakterizacija in celo funkcionalni test, lahko Veloce DFT App obvlada vse različne načine testiranja DFT, ki se izvajajo na proizvodnih SoC-jih
Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Aplikacija Veloce Design-for-Test (DFT) ponuja pristop k oblikovanju z levo za preverjanje preskusnega vzorca. Aplikacija Veloce DFT je pretok preverjanja vzorcev DFT, optimiziran za emulacijo, ki je hitrejši od tradicionalne simulacije programske opreme. Aplikacija DFT je združljiva z vsemi različnimi vrstami testnih vzorcev, ki delujejo na ATE (avtomatizirana testna oprema). Aplikacija Veloce DFT je popolnoma združljiva z aplikacijo Veloce Fault App za natančno merjenje pokritosti napak ali zagotavljanje funkcionalne metrike ocenjevanja napak. Uporablja se v povezavi z aplikacijo Veloce Power, profiliranjem moči in oceno vzorca za zagotovitev zelo robustnega proizvodnega programa.
Učinkovito upravljajte raven omrežnega lista ali prenosa registra (RTL) na polnem čipu System-on-Chip (SoC) za oblikovne velikosti do 40B vrat.
Veloce DFT presega tradicionalno simulacijo po vrstah velikosti. V nekaterih primerih kar 16K krat večja zmogljivost
Aplikacija Veloce DFT podpira obliko datoteke za standardni jezik testnega vmesnika (STIL) v celotni industriji
Število testnih vzorcev, ki jih je treba izvesti za popolno potrditev SoC, stane čas in denar. Ti veliki kompleti vzorcev morajo biti robustni in delovati med prvim silicijem, tako da ne ogrožajo urnika dobave proizvodnje. Z Veloce DFT App in pospeševanjem, ki temelji na emulaciji, ki je več kot 10K krat hitrejši od simulacije programske opreme, je mogoče vzpostaviti bolj formalni postopek validacije za doseganje ciljnih ciljev.

Z Veloce DFT se izvede strukturna analiza zasnove, da se izločijo luknje za pokritje v proizvodnem programu. Ko najdemo ta nabor napak in se ustvarijo dražljaji, Veloce DFT in Fault Apps popolnoma avtomatizirajo postopek izvajanja testa in vbrizgavanja napak na iterativni način. Posledično pokritost napak je mogoče združiti z bazo podatkov o pokritosti ATPG za končno pokritost preskusnega programa.

Strukturne preskusne metode DFT v zasnovo dodajo dodatno nefunkcionalno logiko samo za testiranje, kjer električna omrežja in postavitev zasnove morda nista optimizirana za to dodatno logiko, ki vodi do dogodkov moči, temperature in hitrosti pri testih, ki lahko zmanjšajo donose in vplivajo na prihodke projekta. Aplikacija Veloce DFT skupaj z aplikacijo Veloce Power App lahko zagotovi vpogled v dogodke in ocene moči že zgodaj pri načrtovanju in načrtovanju.