Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Pregled

Preverjevalnik oblikovanja katapulta

Catapult prinaša vlakna in formalno analizo za potrditev pravilnosti vaših C++/SystemC modelov pred sintezo. Izogibajte se težavam pri načrtovanju, povezanim z neinicializiranim branjem pomnilnika, dostopom zunaj vezanih matrik, nepopolnimi izjavami stikala in težavami s QoR, ki se lahko pojavijo pri kodiranju za HLS.


Preverjanje na C++ zmanjša stroške do 80%

promocija preverjanja oblikovanja katapulta
KLJUČNE ZNAČILNOSTI

Formalna in statična vlakna za C++/SystemC

Catapult Design Checker ponuja več načinov preverjanja, ki odpravljajo potrebo po odpravljanju napak težav v vašem zasnovi na podlagi simulacije. Težave s kodiranjem, težave s QoR in morebitne neusklajenosti in dvoumnosti C ++/SystemC do RTL so hitro zajete in dajejo natančne povratne informacije o viru in vzroku.

POIŠČITE TEŽAVE S QOR

Statična vlakna za QoR

Iskanje pogostih težav pri kodiranju pred sintezo je enostavno s katapult Design Checker.

statična vlakna za pretok QoR: Iskanje pogostih težav pri kodiranju pred sintezo je enostavno s katapult Design Checker.
Način preverjanja po meri

Osredotočite se na posebne težave

Catapult Design Checker omogoča uporabniku, da prilagodi in daje prednost preverjanjem, da se osredotoči na pereče težave, hkrati pa zmanjša hrup zaradi že znanih težav.

Diagram poteka, ki prikazuje korake za postopek preverjanja po meri s puščicami, ki povezujejo različne oblike in besedilne elemente.

Ste pripravljeni na pogovor o Design Checkerju?

Vsa vprašanja, ki jih imate, bomo imeli odgovore!

subject=Catapult%20Design%20Checker%20Inquiry%20> Pošljite nam e-pošto

Katapult usposabljanje na zahtevo

Knjižnica usposabljanja na zahtevo Catapult High-Level Synthesis (HLS) vsebuje niz učnih poti z moduli za seznanitev inženirjev s HLS in preverjanjem na visoki ravni.

Skupina za sintezo in preverjanje na visoki ravni

Skupina za razpravo o natančnejših točkah oblikovanja in preverjanja z uporabo orodij Siemens EDA HLS in HLV. Pridružite se razpravi o novih temah, funkcijah, vsebini in tehničnih strokovnjakih.

HLSLibs

B@@

rezplačen in odprt nabor knjižnic, implementiranih v standardnem C ++ za bitno natančno oblikovanje strojne in programske opreme. Gre za odprto skupnost za izmenjavo znanja in intelektualne lastnine za HLS, ki jo je mogoče uporabiti za pospešitev raziskav in oblikovanja.

Ikona z modro kapljico vode in belim obrisom knjige.

Blog o oblikovanju in preverjanju HLS

Blog, ki zajema metodologije in tehnike oblikovanja in preverjanja sinteze na visoki ravni (HLS) naslednje generacije.

Slušalke

Podpora za katapult

Dostopajte do podrobne dokumentacije, izdaj, virov in še več.

EDA svetovanje

Pomagamo vam doseči največji poslovni vpliv z reševanjem zapletenih tehnoloških in podjetniških izzivov z edinstveno mešanico razvojnih in oblikovalskih izkušenj ter metodološkega strokovnega znanja.