Pregled
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction uporablja strojno učenje in tradicionalne fizične kompaktne modele za učinkovito napovedovanje vrednosti premikov na vsakem od jarkov in popravljanje popačenja jarka, da se zagotovi izdelljivost za 3D pomnilniške naprave.
Stopite v stik z našo tehnično ekipo 1-800-547-3000

Ključne značilnosti
Calibre Stress Correction analizira in popravi popačenje globokih jarkov, prerezanih skozi 3D sklope za napredne pomnilniške naprave.
Napoved premika jarka s polnim čipom za korekcijo stresa
Calibre Stress Correction izvaja napovedovanje premika jarkov s polnim čipom in izvede zahtevano poravnavo oblike. Tako motor strojnega učenja kot motor za modeliranje korekcije stresa lahko obvladata milijarde premikov jarkov za uporabo s polnim čipom.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Inteligenca strojnega učenja za kompleksno ločljivost
Calibre Stress Correction je opremljen z modelom strojnega učenja nevronske mreže (ML), ki uči zgodovinske podatke o premiku jarkov iz prejšnjega posnetka, ne glede na zapleten vzrok premika. Učenje modela ML ponuja enostaven način za napovedovanje vrednosti premikov za korekcijo stresa na novi postavitvi s podobnimi pravili oblikovanja in istim postopkom.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Napovedovanje na podlagi modela brez potrebe po zgodovinskih podatkih
Calibre Stress Correction opravi napovedovanje premikov z uporabo kompaktnega fizičnega modela, kadar prejšnje informacije o premikanju niso na voljo. Vrednosti premikov je mogoče predvideti na podlagi fizičnih parametrov v modelu in informacij o okoliški postavitvi brez kakršnih koli zahtev iz prejšnjih meritev izmena.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Ste pripravljeni izvedeti več o Calibre?
Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja! Stopite v stik z našo ekipo še danes
Pokličite: 1-800-547-3000
Storitve svetovanja Calibre
Pomagamo vam sprejeti, uvajati, prilagoditi in optimizirati vaša zapletena oblikovalska okolja. Neposreden dostop do inženiringa in razvoja izdelkov nam omogoča, da izkoristimo poglobljeno področje in strokovno znanje.
Podporni center
Siemens center za podporo vam ponuja vse na enem mestu, ki je enostavna za uporabo -
zbirka znanja, posodobitve izdelkov, dokumentacija, primeri podpore, informacije o licenci/naročilu in še več.
Oblikovanje in izdelava kalibra IC
Paket orodij Calibre zagotavlja natančno, učinkovito in celovito preverjanje in optimizacijo IC v vseh procesnih vozliščih in slogih oblikovanja, hkrati pa zmanjšuje porabo virov in urnike posnetkov.