Samodejno odstranjevanje odpovedi med izvajanjem Calibre NMDRC
Orodje Calibre Auto-Waivers znatno skrajša čas odpravljanja napak, ne da bi pri tem prišlo do nevarnosti, da bi se po nesreči odpravili resnične napake pri oblikovanju. Rešitev Calibre Auto-Waivers natančno upošteva odstopanja v celotnih celičnih hierarhijah, ne da bi uporabniku povzročila veliko breme.
Avtomatizirana analiza odpovedi v modelih in procesih
Orodje Calibre Auto-Waivers trajno shrani opustitev in z njimi povezano besedilo v določeno geometrijsko plast ter zagotavlja standardiziran in dosleden zapis o odpovedi. Ta zapis o odstopanju ne omogoča le samodejnega odstranjevanja odpovedi med Demokratično republiko Kongo, temveč omogoča tudi analizo preteklih odpovedi med različnimi načrti in postopki.

Ni potrebe po spremembi datoteke livarskega pravila
Orodje Calibre Auto-Waivers samodejno izvaja upravljanje odpovedi med izvajanjem Calibre NMDRC, brez potrebe po spreminjanju datotek livarskih pravil.

Rezultati promoviranih celic so še vedno odpuščeni
Motor Calibre Auto-Waivers je hierarhično nespremenljiv, tako da tudi če so kršitve za določeno celico v hierarhiji promovirane navzgor ali potisnjene navzdol, lahko postopek Calibre Auto-Waivers še vedno pravilno opusti rezultate.

Ste pripravljeni izvedeti več o Calibre?
Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja! Stopite v stik z našo ekipo še danes
Pokličite: 1-800-547-3000
Storitve svetovanja Calibre
Pomagamo vam sprejeti, uvajati, prilagoditi in optimizirati vaša zapletena oblikovalska okolja. Neposreden dostop do inženiringa in razvoja izdelkov nam omogoča, da izkoristimo poglobljeno področje in strokovno znanje.
Podporni center
Siemens center za podporo vam ponuja vse na enem mestu, ki je enostavna za uporabo -
zbirka znanja, posodobitve izdelkov, dokumentacija, primeri podpore, informacije o licenci/naročilu in še več.
Oblikovanje in izdelava kalibra IC
Paket orodij Calibre zagotavlja natančno, učinkovito in celovito preverjanje in optimizacijo IC v vseh procesnih vozliščih in slogih oblikovanja, hkrati pa zmanjšuje porabo virov in urnike posnetkov.