Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Calibre Circuit Verification

Paket Calibre Circuit Verification vključuje postavitev v primerjavi s shematiko (LVS), preverjanje zanesljivosti in ekstrakcijo parazitov. Ta orodja zagotavljajo rezultate kakovosti odpisa, pa tudi integracijo v Siemens EDA in izdelke drugih proizvajalcev za simulacijo vezja in druge zahteve za nadaljnje verigi.

Evolucija blagovne znamke EDA CPU - mikročip
Kalibrno zaupanje

Calibre Circuit Verification

Naš paket orodij za preverjanje vezja natančno in učinkovito obravnava izzive funkcionalnega donosa v današnjih oblikah IC. Orodje Calibre nmLVS NMLVs zagotavlja natančno vedenje vezja z natančnimi parametri naprave, medtem ko parazitska orodja za ekstrakcijo zagotavljajo natančno in visoko zmogljivo ekstrakcijo, potrebno za vse sloge oblikovanja. Preverjanje zanesljivosti dopolnjuje to zbirko orodij.

Calibre Circuit Verification vezja

Preverjanje vezja kalibra zagotavlja hitre, učinkovite postavitve v primerjavi s shematičnimi in parazitskimi ekstrakcijskimi rešitvami, ki zagotavljajo, da bodo vezja uspešna pri izdelavi. Oblikovalci se zanašajo na natančnost napovedi Calibre glede učinkovitosti in zanesljivosti silicija, da bi dosegli prvi uspeh izdelka.

Preberite več o preverjanju Calibre Circuit Verification

Tehnični dokument

Prihodnost Verilog-to-LVS

Ker modeli polprevodnikov postajajo bolj napredni in kompleksnost SoC narašča, lahko ozka grla preverjanja odložijo urnike in ogrozijo kakovost silicija. Calibrejeva druga generacija Verilog-to-LVS (V2LVS) predstavlja modularno vzporedno arhitekturo, ki dramatično pospešuje prevajanje omrežnih seznamov, zmanjša porabo pomnilnika do 92% in zagotavlja boljše vpoglede v odpravljanje napak. Novo poročanje, upravljanje z energijo/zemeljsko mrežo in izboljšave uporabniške izkušnje zagotavljajo zanesljivo in razširljivo postavitev v primerjavi s shematično oznako. Ta članek raziskuje arhitekturne inovacije in uporabniški napredek znotraj novega V2LVS, pri čemer poudarja resnične koristi za stranke, izboljšano učinkovitost in načrt prihodnjih zmogljivosti pri preverjanju digitalnega oblikovanja.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
Pogosto zastavljena vprašanja

Pogosta vprašanja Calibre Circuit Verification vezja

Začnite