Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Kraj in pot Software za digitalno oblikovanje IC

Kako dosežete odlično kakovost rezultatov v tekmovalnem času izvajanja? Izzivi izvajanja načrtovanja na naprednih procesnih vozliščih zahtevajo novo paradigmo mesta in poti.

Trendi in tehnologije

Izzivi pri digitalnem izvajanju

Upravljanje kompleksnosti zasnove, ciljev zmogljivo/moč/območja in časa prihoda na trg so ključni izzivi pri sodobnem oblikovanju SoC. Zaradi zapletenosti pravil oblikovanja in časovnega razporejanja sestankov je zaprtje zasnove zahtevnejše kot kdajkoli prej in zahteva spremembo paradigme v kraju in poti.

Doseganje zaprtja DRC

Obsežna uporaba tehnologije z več vzorci, litografije EUV in celic z mešano višino otežuje postavitev in usmerjanje. Za učinkovito zaprtje Demokratične republike Demokratične republike Demokratične republike Demokratične republike so potrebne temeljne spremembe tehnologije prostorov in poti.

Zagotavljanje konkurenčnega PPA

Trg želi IC z najnižjo porabo energije in najvišjo zmogljivostjo. Tehnologije za prelomno optimizacijo lahko zmanjšajo moč, hkrati pa dosežejo časovne in površinske cilje ter nadzorujejo stroške razvoja.

Zmanjšanje časa do zaprtja

Natančna ocena časa po poti je težja kot kdajkoli prej s povečanjem upora žice/preko. Izogibajte se ponovitvam, izboljšajte PPA in skrajšajte čas do zaprtja, tako da povlečete podrobno vidljivost poti prej v toku.

Mesto in pot pretrese zasnovo digitalnega IC

Tehnologija implementacije PowerFirst

Zmanjšajte skupno porabo energije za aplikacije, občutljive na energijo

Sinteza, osredotočena na podrobno usmeritev

Izvedite hitro zapiranje konstrukcije in rešite napredne izzive z visoko žično/upornostjo vozlišč

Certificirane s strani vodilnih livarn

Certificirane s strani vodilnih livarn s 4 nm in hitrim rampanjem na 3 nm certifikatih

Software

Predstavljamo Aprisa: Programska rešitev mesta in poti

Aprisa Platforma place-and-route je rešitev, osredotočena na podrobne poti, za izzive sodobne implementacije digitalnih IC.

Podoba Aprisa arhitektura orodja za mesto in pot