Upravljanje inženirskih podatkov za pakiranje IC (EDM-P) je nova opcijska zmogljivost, ki omogoča nadzor revizije prijave/odjave za zbirke podatkov i3D in XPD. EDM-P upravlja tudi integracijsko datoteko »snapshot« ter vse izvorne datoteke IP oblikovanja, ki se uporabljajo za izdelavo zasnove, kot so CSV, Verilog, Lef/Def, GDSII in OASIS. Uporaba EDM-P omogoča oblikovalskim skupinam sodelovanje in sledenje vsem informacijam in metapodatkom za mape in datoteke ICP Project. Omogoča oblikovalski skupini, da natančno preveri, katere izvorne datoteke so bile uporabljene pri načrtovanju, preden so posneti, da odpravijo napake.

Kaj je novega v polprevodniški embalaži 2504
2504 je obsežna izdaja, ki nadomešča izdaji 2409 in 2409 posodobitve #3. 2504 vključuje naslednje nove funkcije/zmogljivosti v Innovator3D IC (i3D) in Xpedition Package Designer (xPD).
Kaj je novega v posodobitvi Innovator3D IC 2504 1
2504 Update 1 je obsežna izdaja, ki nadomešča osnovne izdaje 2504 in 2409 ter vse njihove nadaljnje posodobitve. Prenesite celoten informativni list, če želite izvedeti več o najnovejših funkcijah te posodobitve.

Innovator 3D IC 2504 Posodobitev 1
Izračun gostote kovin je bil uveden v izhodiščni izdaji 2504. Ta posodobitev vključuje izračun povprečja drsnih oken, ki se uporablja za napovedovanje upogibanja paketa.
S to zmogljivostjo lahko preverite povprečno gostoto kovin na oblikovnem območju, da vidite, kje je treba dodati ali odstraniti kovino, da zmanjšate tveganje upogibanja podlage.
Ta nova možnost omogoča oblikovalcu, da nastavi velikost okna in korak mreže. Uporabnik lahko izbere tudi način gradienta, ki ga lahko uporabite z barvnimi zemljevidi po meri, da dobi gradientno barvo, ki se samodejno interpolira med popravnimi barvami na vašem barvnem zemljevidu.
To je del uporabe tlorisa kot virtualne matrice, ki jo lahko hierarhično postavite na drug tloris. Med uvozom Lef/Def lahko zdaj ustvarite vmesnik za to.
Zdaj imamo funkcijo« Dodaj novo oblikovanje matrice »za ustvarjanje VDM (Virtual Die Model) na podlagi talne plošče. Novi VDM, ki temelji na tlorisu, je večnavojni in ima veliko večjo zmogljivost za velike matrice.
Prvotno izdani z izdajo 2504, smo izvozili Interposer Verilog in Lef Def za pogon orodij IC Place & Route, kot je Aprisa, za namen usmerjanja silicijevih interpozerjev z uporabo livarne PDK.
V tej izdaji smo naredili korak naprej pri zagotavljanju IC P&R Lef/Def/Verilog na ravni naprave.
To je dragoceno, če imate v svoji zasnovi silicijev most ali silicijev vmesnik in ga morate usmeriti z orodjem IC P&R z livarno dobavljeno PDK.
Če želite to narediti, želite iti na definicijo silcon bridge/interposer naprave in izvoziti LEF z definicijami padstack in DEF z zatiči kot primerki teh padstacks in Verilog z vrati »Functional Signal«, ki so povezani z notranjimi mrežami in zatiči, predstavljeni kot primerki modula.
V tej izdaji smo za to dodali zmogljivosti in podporo GUI: potrdite potrditveno polje« Izvozi kot definicije padstack«.
Navedite lahko seznam plasti, ki jih želite videti v makru, in nadzorujete ime izvoženega zatiča.
Leta 2504 smo objavili prvi korak v našem avtomatiziranem ustvarjanju načrta skic.
V tej izdaji inteligentno oblikujemo grozde zatičev in jih povežemo z optimalno stranjo matrice, da pobegnemo z načrtom skice.
Napredna arhitektura združevanja
- Izveden je prefinjen dvofazni pristop združevanja
- Izboljšana organizacija pinov z dvokomponentno analizo (vir in cilj)
- Inteligentni mehanizmi za zaznavanje in filtriranje odstopanj
To zagotavlja natančne in logične rezultate združevanja zatičev, kar vodi do večje učinkovitosti in manj ročnih nastavitev.
Izračuni začetne/končne točke za skice:
Pomembne izboljšave načrtovanja povezav med komponentami, zaradi česar so bolj naravne in učinkovite.
Nekatere ključne funkcije za ustvarjanje načrtov skic v tej izdaji vključujejo:
- Uporaba oblik, ki temeljijo na vzorcu skupin zatičev namesto samo pravokotnikov
- Ravnanje z nepravilnimi vzorci skupin zatičev
- Ustvarjanje povezovalnih točk na začetni in končni točki načrta skice s pobegom zunaj obrisov komponente
Iskanje najboljših povezovalnih točk
- Ob upoštevanju oblike, ki jo tvorijo skupine zatičev
- Določanje mesta, kjer je oblika najbližje robu obrisa komponente
- Izbira najboljše lokacije, ki bo dala najkrajšo možno pot
Izdaja Innovator3D IC 2504
i3D zdaj uvozi in izvozi datoteke 3Dblox, ki vsebujejo celoten sklop paketov, ki podpirajo vse tri podatkovne faze (Blackbox, Lef/Def, GDSII). i3D lahko tudi avtor in ureja podatke 3Dblox, kar mu omogoča spodbujanje nadaljnjega ecosystem načrtovanja, analize in preverjanja. Ima vgrajen odpravljač napak, ki lahko med branjem 3Dbloxa prepozna težave s sintakso 3Dbloxa, kar je zelo uporabno pri obravnavanju datotek 3Dblox tretjih oseb.
Da bi omogočili napovedno načrtovanje in analizo, da bi zagotovili bolj učinkovite rezultate, smo uvedli številne nove zmogljivosti, kot so izdelava prototipov moči in zemeljskih ravnin ter možnost uvoza enotnega formata moči (UPF) za natančnejšo SI/PI in toplotno analizo. Ker je testiranje velik izziv pri heterogeni integraciji z več čipi, smo integrirali Tessentovo večmatrično sposobnost načrtovanja za načrtovanje testov (DFT).
Oblikovalci lahko zdaj analizirajo gostoto kovin po napravi in tlorisu, kar omogoča razvoj vzorcev izboklin, ki zmanjšujejo deformacijo in stres. Funkcija poroča o gostoti v številkah in v prekritih ploskah. Oblikovalci lahko natančnost prilagodijo tako, da zamenjajo natančnost in hitrost.
Eden glavnih ciljev nove uporabniške izkušnje, uvedene leta 2409, je bil povečati produktivnost oblikovalcev. V okviru tega uvajamo napovedne ukaze na podlagi umetne inteligence, ki se naučijo, kako uporabnik oblikuje in napoveduje ukaz, ki ga bo morda želel uporabiti naslednji.
Ker napredni paketi postajajo večji in vključujejo več integriranih vezij, specifičnih za aplikacije (ASIC), čiplete in pomnilnika z visoko pasovno širino (HBM), se povezljivost dramatično poveča, kar oblikovalcem oteži optimizacijo te povezljivosti za usmerjanje. Optimizacija povezljivosti je bila na voljo v prvi izdaji Innovator3D IC, vendar je kmalu postalo jasno, da modeli presegajo njegove zmogljivosti. To je privedlo do utemeljene zasnove novega optimizacijskega motorja, ki lahko spopade z nastajajočo kompleksnostjo modelov, vključno z diferencialnimi pari.
Obstoječi 3D pogled tlorisa je najlažji način za preverjanje naprave in nabiranja slojev vašega dizajna. Zdaj je lažje vizualno preveriti sestavo naprave z novim nadzorom višine osi z. Pri tem se upoštevajo vrsta komponente, oblika celice, sloji zbiranja, orientacija in definicija sklopov delov.
Izdaja Xpedition Package Designer 2504
Nenehno izboljšanje učinkovitosti interaktivnega urejanja v ciljnih scenarijih razvoja programske opreme:
- Premikanje sledi nenavadnega kota na velikih mrežah — do 77% hitreje
- Premikanje segmenta sledi nazaj proti prvotnemu mestu po potegu sledenja — do 8-krat hitreje
- Vlečno vodilo za sledenje, ki vključuje ogromne mrežne zaščitne sledi — do dvakrat hitrejše
- Bleščanje velike mrežne sledi - do 10-krat hitreje
- Interaktivno urejanje prisilnih naročil pri oblikovanju velikih paketov, ko so omogočeni aktivni odstopi — do 16-krat hitreje
Pogosto je podrobna analiza, kot je 3-dimenzionalno elektromagnetno (3DEM) modeliranje, potrebna le na določenem področju zasnove. Izvajanje celotne zasnove je dolgotrajno in je pogosto lahko počasno. Ta nova zmogljivost omogoča izvoz določenih področij oblikovanja postavitve, ki zahtevajo simulacijo ali analizo, zaradi česar je izmenjava informacij med postavitvijo in HyperLynx učinkovitejša.
Oblikovalci lahko zdaj filtrirajo komponente eDTC iz ustvarjenih datotek ODB++, ki se uporabljajo za izdelavo substrata.
Prenesite izdajo
Opomba: Sledi zgoščen povzetek poudarkov izdaje. Kupci Siemensa bi se morali sklicevati na poudarke izdaje na Center za podporo za podrobne informacije o vseh novih funkcijah in izboljšavah.