Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

IBS Rotary Inspector poganja ga IBS Precision Engineering

IBS Precision Engineering ponuja pionirske merilne rešitve za kinematično natančnost obdelovalnih strojev, vključno z linearnimi osmi, vrtljivimi osmi in zmogljivostjo vretena. Strojno integriran sistem INSPECTOR, preizkušen v trgovini, omogoča hitro certificiranje v skladu s standardi ISO. Za napredne uporabnike sistem ANALYZER ponuja bolj poglobljene možnosti merjenja in analize podatkov.

Zakaj Za zagotovitev, da je vaš 5-osni stroj v skladu s specifikacijami?

Izziv
• Povečanje produktivnosti in zmogljivosti z uporabo 5-osnih obdelovalnih strojev. Vendar je natančnost takšnega stroja manj stabilna in jo je treba redno merite/kompenzirati. Trenutne tehnike so le počasne in statične. Ni podatkov o resnični dinamični zmogljivosti pri TCP.
• 5-osni stroji imajo večje zanimanje za letalske, natančne kalupe in medicinske trge.
• Prav tako bi imeli koristi od integriranega dinamičnega avtomatiziranega preverjanja kakovosti.
• To bo izboljšalo učinkovitost, zmanjšalo ostanke in dalo zaupanje v proizvodni proces.

Rešitev
• IBS Rotary Inspector je visoko natančno brezkontaktno 3D merilno orodje, ki zagotavlja popolnoma avtomatizirano merjenje zmogljivosti stroja. Sistem je mogoče zamenjati kot orodje in se samodejno zažene. Analiza daje parametre kakovosti, dinamične zmogljivosti in podatke o vrtilnih točkah vrtljivih osi.
• Dobavljenih je bilo 100 sistemov. Z novim Trinitym je na voljo popolnoma integriran sistem s potencialom 1000 let.

Trinitym v akciji

Koristi

  • Stranka bo imela jasen vpogled v uspešnost
    stroj, lahko primerja stroje, optimizira proizvodnjo in načrtuje
    storitev.
  • Natančnost je mogoče izboljšati z avtomatizirano kompenzacijo.
    Oglejte si vire za našo belo knjigo o izboljšanju natančnosti 5-osnih obdelovalnih strojev, ki temelji na programski opremi.
  • Sistem je orodje, ki ga je mogoče integrirati kot sondo na dotik.
  • Popolnoma združljiv s Siemens 840D in Sinumerik One.
    Oglejte si vire za primer uporabe pri proizvodnji turbin.
  • S samodejno kompenzacijo bodo uporabniki obdelovalnih strojev imeli
    potreba po VCS.

Predstavljene zmogljivosti

Pogosto zastavljena vprašanja