Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj vzmetni povratni elektronski pogoni blažilnikov?

Naši elektronski pogoni za povratne vzmetne blažilnike zagotavljajo zanesljivo krmiljenje sistemov HVAC. Ponujajo navorne momente od 20 do 160 lb-in, kar je idealno za blažilnike ekonomizerjev, strešne enote in nadzor klimatske enote za učinkovito upravljanje pretoka zraka. Zagotovite učinkovito in varno prezračevanje z našimi energetsko učinkovitimi pogoni. Odpravite natančno upravljanje pretoka zraka in kritične varnostne potrebe s hitrim 15-sekundnim vrnitvijo vzmeti. To hitro zapre blažilnike, da poveča varnost in optimizira porabo energije. Ostanite skladni z našimi pogoni s polno nominalno oceno. Patentirani adapter za samocentriranje gredi preprečuje zdrs, prihrani čas namestitve in zmanjša vzdrževanje. Ti pogoni, opremljeni za več kot 100.000 ciklov polnega hoda, zagotavljajo dolgoročno delovanje in zmanjšujejo prekinitve delovanja.

Ključne prednosti

Pospešite dokončanje projekta

Zmanjšajte napore za namestitev z našim patentiranim adapterjem za samocentrirajočo gredi. Ta funkcija zagotavlja hitro in varno prileganje za pospešitev časovnih rokov projektov za vaše sisteme za upravljanje stavb.

Delujte neprekinjeno

Zanašajte se na aktuatorje, ki so opremljeni za več kot 100.000 ciklov polnih gibov in 5 milijonov premestitev na izbranih modelih. Naša zasnova zagotavlja dolgoročno vzdržljivost in dosledno delovanje za kritične aplikacije HVAC.

Optimizirajte različne enote

Naše aktuatorje brezhibno integrirajte v blažilnike ekonomizerjev, strešne enote in klimatske enote. Možnosti ročnega preglasitve na večini modelov zagotavljajo bistven nadzor med izpadi električne energije in neprekinjeno delovanje.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI