Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj nepomladni povratek?

Siemensovi pogoni povratnih blažilnikov brez vzmeti OpenAir zagotavljajo zanesljivo in energetsko učinkovito krmiljenje z navornimi momenti od 44 do 310 lb‑in, izbirnimi signali 0—10 V ali 2—10 V ter patentiranim adapterjem za samocentriranje gredi, ki preprečuje zdrs. Izboljšani modeli dodajo daljše ocene cikla za trajno zmogljivost.

Portfelj

  • GDE — 44 lb‑in
  • GLB — 88 lb‑in
  • GEB — 132 lb‑in
  • GBB — 221 lb‑in
  • GIB — 310 lb‑in
Slika digitalnega orodnega vmesnika za integracijo sistema HVAC z različnimi ikonami in gumbi.

Ključne prednosti

Pospešite namestitev

Patentirani samocentrirajoči adapter gredi, vgrajene možnosti in ročno preklapljanje tehnikom pomagajo hitreje namestiti in upravljati z doslednimi rezultati.

Izboljšanje energetske učinkovitosti

Nizka poraba energije z natančnimi krmilnimi signali 0—10 V ali 2—10 V zmanjšuje porabo energije, hkrati pa ohranja udobje in stabilnost.

Razširitev v več aplikacijah

Pokritost navora od 44 do 310 lb‑in ustreza VAV omaricam, obvodnim in izolacijskim blažilnikom, strešnim enotam in AHU-jem z zanesljivo zmogljivostjo.

Izpostavljene zmogljivosti