Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj hitro delujoči pogoni blažilnikov?

Hitro delujoči pogoni blažilnikov OpenAir zagotavljajo dvosekundni odziv za natančen nadzor pretoka zraka in življenjske varnosti v kritičnih prostorih. Zasnovani za delovanje 24 VAC/DC z univerzalnimi signali in polnim kablom, se hitro namestijo in zanesljivo delujejo. Portfolio (serija hitro delujočih):

  • GAP — vklop z napako, 53 lb‑in, dvesekundna izvedba, univerzalni signali
  • GNP — varnost pred napako, 53 lb‑in, dve sekundi izvajanja, univerzalni signali

Ključne prednosti

Pospešite zaščito

Odzivajte se v dveh sekundah, da ohranite tlak v prostoru in varnost v dimnih napah in drugih kritičnih okoljih.

Poenostavite namestitev

Uporabite polno razpoložljive kablove in zasnovo, ki podpira hiter zagon za zanesljivo delovanje v zahtevnih prostorih.

Razširite prilagodljivost nadzora

Za brezhibno integracijo izberite delovanje brez napak ali delovanje na mestu z dvomeščnimi, plavajočimi signali, 0—10 V, 2—10 V ali 4—20 mA.

Predstavljene zmogljivosti