Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

HEITEC Energy App poganja ga Heitec

HEITEC AG s sedežem v Erlangenu že več kot 50 let predstavlja odličnost na področju avtomatizacije, digitalizacije, elektronike in inženiringa obratov. HEITEC z več kot 1.200 zaposlenimi razvija prilagojene rešitve, ki povečujejo produktivnost in učinkovitost v različnih panogah. Z združevanjem avtomatizacije z digitalnim inženiringom HEITEC podpira podjetja na poti do pametne tovarne. HEITEC kot partner na trgu Siemens Xcelerator Marketplace ponuja inovativne, razširljive rešitve za povezano industrijo, pripravljeno na prihodnost.

Zakaj Pametno upravljanje energije ustreza ogljikovim odtisom izdelkov?

HEITEC Energy App optimizira porabo energije v industriji, občinah in javnih službah. Vključuje obstoječe senzorje in omogoča hitro namestitev prek QR kod. Združljiv z IDX, izpolnjuje zahteve PCF in CSRD KPI. Aplikacija ustvarja poročila DIN EN 16247, zajema podatke na strojni ravni in obdeluje informacije za industrijo 4.0 in digitalne dvojčke. Ponuja razširljivo rešitev za pametno upravljanje z energijo, upravičeno do financiranja ISO 50001.

HEITEC Energija

Koristi

  • Preprosta integracija v obstoječo infrastrukturo
  • Izračun PCF in poročanje o skladnosti podpirata skladnost.
  • Pripravljen za prihodnje zahteve glede PCF in CSRD

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Zmanjšajte proizvodne stroške izdelka

HEITEC Energy App se spopada z energetskimi in ESG izzivi v hrani in pijači z optimizacijo porabe, znižanjem stroškov in krepitvijo trajnosti. Vključuje senzorje, omogoča hitro nastavitev QR in varuje podatke PCF/CSRD. Pripravljen za ISO 50001, beleži uporabo blizu stroja in ustvarja poročila DIN EN 16247