Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Gridscale X Dynamic Line Rating?

Programska oprema Gridscale X Dynamic Line Rating izračuna in napoveduje zmogljivost zračnih linij v realnem času na podlagi trenutnih lokalnih vremenskih in okoljskih razmer. Povečajte zmogljivost linij za 10 do 15% v 90% časa in tako premostite vrzel med nujnimi potrebami po zmogljivosti in časovnimi roki za razširitev omrežja.

Ta modularna, interoperabilna rešitev se integrira v obstoječe IT/OT delovne tokove sistemov za nadzor omrežja in drugih aplikacij, kar zagotavlja prilagodljivost brez priključenja prodajalca. Dynamic Line Rating je združljiv s Spectrum Power in portfeljem Gridscale X za boljše vodenje operaterja in visoko stabilnost omrežja.

Ključne prednosti

Povečajte zmogljivost linije

Dynamic Line Rating lahko poveča trenutno nosilnost prog in zmanjša stroške ponovnega pošiljanja. Kadar se uporablja z našo programsko opremo za dinamično oceno varnosti, lahko operaterji ocenijo težave, preden je dosežena toplotna meja.

Ostanite skladni

Dynamic Line Rating je v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili (npr. IEEE, CIGRE). Pomagamo vam lahko zagotoviti izračunane ocene regulativnim subjektom za izpolnjevanje regionalnih zahtev.

Lestvica po potrebi

Izkoristite splošne vremenske podatke, lokalne meritve in podatke posameznih senzorjev. Analizirajte poljubno število ocenjevalnih točk, od posameznih visokonapetostnih vodov do celotnih omrežij, na nivojih podprenosa in prenosa.

Predstavljene zmogljivosti