Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj varnost sistema?

Siemens ponuja rešitve za avtomatizacijo omrežja za zaščito digitaliziranih električnih omrežij pred kibernetskimi napadi. Izkoristite hitrejše uvajanje s standardiziranimi rešitvami in postopki podpostaj s certifikatom IEC 62443, ki zagotavljajo maksimalno izpolnjevanje predpisov. Naše rešitve temeljijo na najnovejših mednarodnih standardih kibernetske varnosti in zagotavljajo varno podlago za izvajanje digitalizacije.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Ključne prednosti

Pospešite uvajanje s certificiranimi postopki

Pospešite uvajanje projektov z uporabo inženirskih in integracijskih delovnih potekov s certifikatom IEC 62443, ki standardizirajo varnost podpostaj in zmanjšajo tveganje za izvajanje.

Z zaupanjem izpolnjujte regulativne zahteve

Omogočite popolno skladnost z mednarodnimi in regionalnimi standardi, vključno z IEC 62443 in ISO/IEC 27001, prek dokumentiranega varnostnega okvira, ki ga je mogoče revidirati.

Omogočanje varne digitalizacije v velikem obsegu

Sprejeti nove digitalne tehnologije in tehnologije avtomatizacije na varnih temeljih, zasnovan s celostnim, celovitim pristopom kibernetske varnosti za energetske sisteme.

Predstavljene zmogljivosti