Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj VB1?

Generatorska stikalna naprava VB1 je vsestranska rešitev za vzporedne proizvodne enote, ki se pogosto uporabljajo v hidroelektrarnah in projektih naknadne vgradnje. Elektrarne z več generatorji ali pomožnimi podajalniki zahtevajo visoko stikalno zmogljivost in učinkovit prostor. Prilagodljiv, razširljiv modularni koncept in kompaktna zasnova modela VB1 izpolnjujejo te potrebe. Prilagodite prilagodljiv in razširljiv modularni koncept VB1 vašim specifičnim potrebam in podpira moč do 140 MW. Dosežite visoko osebno in operativno varnost s svojo notranjo klasifikacijo loka. Njegova kompaktna zasnova brez vzdrževanja zmanjšuje prostor in znižuje obratovalne stroške.

Ključne prednosti

Optimizacija za več generatorskih sistemov

Upravljajte več vzporednih generatorskih sistemov in pomožnih podajalnikov. Optimizirajte porazdelitev energije v kompleksnih napravah za izboljšano splošno učinkovitost sistema in zanesljivost delovanja vašega objekta.

Doseči prilagodljive in prilagodljive instalacije

Izvedite razširljiv modularni koncept s kompaktno, prilagodljivo zasnovo. Namestite stikalno napravo v zaprtih prostorih ali na prostem, tako da se z lahkoto prilagodite vašim specifičnim zahtevam lokacije in prihodnjim potrebam širitve.

Zmanjšajte operativne stroške z minimalnim vzdrževanjem

Izkoristite zasnovo brez vzdrževanja, da zmanjšate potrebe po rednem servisiranju in s tem povezane stroške dela. To zniža skupne stroške lastništva za neprekinjeno in zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI

Kompakten in varen: Odkrijte prednosti

Zanesljivo upravljajte visoke nazivne tokove

Delujte z nazivnim nazivnim tokom do 5.800 A za robustno delovanje v zahtevnih aplikacijah za proizvodnjo električne energije. Zagotovite stabilno in učinkovito distribucijo energije znotraj vaših sistemov za podporo neprekinjenemu delovanju.

Elegantna stikalna naprava industrijskega generatorja s čistimi linijami, ki poudarjajo napredno varnost in delovanje električnega sistema.

Zagotoviti visoko osebno in operativno varnost

Protect personnel in operacije z notranjo razvrstitvijo loka do IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Ta oblika, preizkušena z okvarami, zagotavlja visoko obratovalno razpoložljivost za LSC 2A ter varuje vašo infrastrukturo in osebje.

Črpano skladišče VB1.

Integrirajte z različnimi metodami povezave

Brezhibno povežite s kablom, vodilnim kanalom, trdno izoliranim vodilom (SIB) in izoliranim faznim vodnikom (IPB). Prilagodljivo vključite v različne konfiguracije obratov in projekte naknadne vgradnje.

Sistem odklopnikov z generatorsko stikalno ploščo in različnimi električnimi komponentami.

Raziščite vire