Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj HB3?

HB3 je generatorska stikalna naprava, ki uporablja tehnologijo vakuumskega preklopa brez SF6 za uporabo v elektrarnah do 400 MW. Zmanjšajte obratovalne stroške s svojo vakuumsko tehnologijo brez vzdrževanja, ki omogoča do 10.000 obratovalnih ciklov. To je prva in edinstvena generatorska stikalna naprava na svetu, ki uporablja to tehnologijo za kratek stik do 110 kA.

Pri oblikovanju odklopnika generatorja Siemens HB3 smo vedno imeli v mislih en cilj: narediti ga bolj trajnostnega na vse možne načine. Tako smo prilagodili njegovo tehnologijo, vzpostavili odgovorno upravljanje dobavne verige in našli način, kako nadoknaditi vse emisije, ki se jim še ne moremo izogniti.

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire