Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj HB1-C?

HB1-C je sistem odklopnikov generatorja, vse-v-enem rešitev za projekte naknadne vgradnje do 72 kA. Prilagaja se aplikacijam za proizvodnjo električne energije.

Projekti naknadne opreme se zaradi prostorskih in oblikovnih omejitev pogosto borijo z vključevanjem nove opreme. Rešite to z obsežno prilagoditvijo HB1-C — namestite ga navpično ali vodoravno in prilagodite njegovo obliko v obliki črke I ali L-, tako da ustreza obstoječim povezavam vodnikov za brezhibno integracijo.

Kompaktne dimenzije HB1-C se ujemajo s starejšimi vmesniki GCB in poenostavljajo nadgradnje. Zmanjšajte obratovalne stroške za do 75% z uporabo vakuumske tehnologije brez vzdrževanja. Izboljšajte varnost in skladnost z vgrajenimi glavnimi odklopniki in ozemljitvenimi stikali, ki ustrezajo standardom IEC/IEEE 62271-37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Ključne prednosti

Prilagodite se kompleksnim potrebam

Odpravite zapletene omejitve projekta z našim prilagodljivim sistemom odklopnikov generatorja HB1-C. Prilagodite HB1-C svojim posebnim potrebam.

Zmanjšajte operativne stroške

Uporabite našo vakuumsko tehnologijo brez vzdrževanja, da prihranite do 75% pri operativnih stroških. Zmanjšajte tekoče stroške in povečajte učinkovitost v celotnem življenjskem ciklu vašega sistema.

Racionalizirajte projekte naknadne vgradnje

Poenostavite projekte naknadne vgradnje z našo vsestransko rešitvijo za pritrditev vijakov. Brezhibno integrirajte s starejšimi vmesniki odklopnikov generatorja in skrajšajte čas namestitve s kompaktno, prilagodljivo zasnovo.

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire