Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj HB1?

Trifazna zaprta stikalna naprava je kompaktna, celovita in ima koristi 30-letne izkušnje na področju vakuumske tehnologije. Kot osrednjo komponento vključuje modul odklopnika generatorja HB1-C.

HB1 je napredna generatorska stikalna naprava, zasnovana za zaščito generatorjev in močnih transformatorjev. Poveča zanesljivost elektrarne, poenostavlja delovanje in znižuje stroške. Obvladuje tokove do 6.700 A in ima nazivno kratkega stika do 72 kA.

Ta sistem ima zračno izolirano, kovinsko zaprto zasnovo, ki vključuje odklopnik vakuumskega generatorja, glavni odklopnik, ozemljitveno stikalo, tokovne in napetostne transformatorje, odvodnike prenapetosti in kondenzatorje.

Ključne prednosti

Uživajte v visoki zanesljivosti

V skladu s končnim poročilom številko A3-00 iz splošnega poročila CIGRE 2012 SC A3 je bilo navedeno, da je mehanizem z vzmetnim upravljanjem najbolj zanesljiv način delovanja GCB.

Zmanjšajte dolgoročne stroške

Zahvaljujoč vakuumski tehnologiji zmanjšajte do 75% stroškov OPEX. Vzdrževanje ni potrebno za do 10.000 delovnih ciklov pri nazivnem neprekinjenem toku.

Prednostno določite varnost

Vse komponente in funkcije so preizkušene tipa in rutinsko preizkušene. Opremljen z doživljenjsko zaprtim vakuumskim prekinjalnikom.

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire