Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

FNT Hybrid Infrastructure Management poganja ga FNT

FNT Software poenostavlja upravljanje kompleksne digitalne infrastrukture za podjetja in javne organe. Ukazniška platforma FNT ponuja učinkovito upravljanje infrastruktur IT, telekomunikacij in podatkovnih centrov kot digitalni dvojčki, kar olajša lažje načrtovanje, odpravljanje napak in preobrazbe. S standardiziranimi orodji integrira podatke, ustvarja poročila, optimizira delovne tokove in učinkovito uvaja nove storitve. Prilagodljivo licenciranje, pripravljenost v oblaku in vnaprej konfigurirana uvajanje zagotavljajo hitro nastavitev. Zaupa jim več kot 500 podjetij po vsem svetu, vključno s skoraj polovico korporacij DAX-40.

Zakaj Snemanje in vizualizacija komponent v oblaku in on-line?

FNT rešitev za upravljanje hibridne infrastrukture omogoča preslikavo celotne IT in omrežne infrastrukture, vključno s storitvami v oblaku, v enotnem in integriranem podatkovnem modelu. Sem spadajo gradbena infrastruktura (električna energija, hlajenje, prostor), infrastrukturo IT/omrežja (omrežja, strežniki, shramba - virtualna in fizična, lokalna in v oblaku), povezljivost (fizična kabelska infrastruktura in logična vezja/pasovna širina) ter storitve, ki temeljijo na njih (programska oprema, aplikacije).

Dokumentirana niso samo sredstva, temveč tudi zapletene odvisnosti med različnimi sistemi in komponentami - ne glede na proizvajalca in tehnologijo. Dvosmerni vmesniki združujejo podatke iz različnih sistemov in jih preslikajo centralno. To vam omogoča dokumentiranje, analizo, načrtovanje, nadzor in avtomatizacijo vaše hibridne infrastrukture samo z enim orodjem.

Ni več pomembno, kje se dejansko nahajajo podatki in viri — bodisi na kraju, v oblaku ali na robu.

Koristi

  • Doseči 100-odstotno preglednost in nadzor nad IT infrastrukturami
  • Zmanjšajte čas, potreben za načrtovanje oken za vzdrževanje, za 95%
  • Zmanjšajte obratovalne stroške do 50%
  • 4-krat hitreje prepoznajte incidente in njihove vzroke
  • Zmanjšajte poslovna tveganja in stroške zaradi izpadov in napak do 50%
  • Zmanjšajte stroške IT do 35% in povečajte dobičkonosnost za 20— 30%

Predstavljene zmogljivosti