Zakaj linearni detektorji toplote?
Linearni sistem za zaznavanje toplote FibroLaser je zasnovan za zahtevna okolja, kot so predori, parkirne garaže in kabelske pladnje, ki zagotavlja hitro zaznavanje požara in natančno lokalizacijo ter zaščiti življenja in premoženja.
Požari v kompleksnih okoljih zahtevajo hitro in natančno zaznavanje in lokalizacijo, pogosto zapleteno zaradi močnega vetra ali elektromagnetnih motenj. Linearni sistem za zaznavanje toplote FibroLaser to rešuje z uporabo kablov iz steklenih vlaken kot natančnih temperaturnih senzorjev. Meri konvekcijsko in sevalno toploto ter zagotavlja zanesljivo zaznavanje tudi v težkih pogojih.
Sistem za linearno zaznavanje toplote FibroLaser ponuja:
- Robustna senzorska tehnologija, ki lahko uspešno deluje v vlažnih ali korodiranih okoljih, pa tudi z elektromagnetnimi motnjami.
- Hitro zaznavanje v eni sekundi, kar omogoča hitro aktiviranje varnostnih sistemov.
- Zmanjšanje operativnih stroškov z minimalnimi stroški življenjskega cikla in senzorsko tehnologijo brez vzdrževanja.
Ključne prednosti
Sistemska rešitev — za sistematično zaščito
Kot celovita rešitev FibroLaser vključuje vodilno tehnologijo senzorjev in signalov od zaznavanja in lokalizacije požara brez prevare do samodejnega nadzora sistema za gašenje.
Celovito — vse, kar potrebujete za požarno zaščito
Siemens ponuja celovite rešitve iz enega samega vira za aplikacije v posebnih okoljih (npr. predori). To zagotavlja nemoteno interakcijo in delovanje vseh sistemov.
Stroškovna učinkovitost — v celotnem življenjskem ciklu
FibroLaser je zasnovan za dolgoletno zanesljivo delovanje z minimalnimi stroški življenjskega cikla. Kvalificirani strokovnjaki za načrtovanje uporabljajo programsko opremo, preizkušeno z VDS, nameščena senzorska tehnologija pa je 100% brez vzdrževanja.
Izkušnje — edinstvene po vsem svetu
Z več kot 10-letnimi izkušnjami je Siemens pionir na področju zaznavanja toplote z linijskimi detektorji toplote. Siemens ima tudi največjo vgrajeno bazo na trgu dolžino več kot 2.000 km in več kot 1200 krmilnikov.
Izpostavljene zmogljivosti
Zanesljivost na celotni razdalji do 20 km
Kot linijski sistem za zaznavanje toplote FibroLaser zagotavlja dosledno varnost v celotni napravi — z območjem zaznavanja do dvakrat 10 km dolžine. Izpolnjuje najnovejše standarde za zaznavanje toplote tipa linije. Širok nabor aplikacij s certificiranjem VD v skladu s Pr EN 54-22, FM akreditacijo in lokalnimi kodeksi ravnanja.
Zanesljivo zaznavanje toplote zahvaljujoč robustnemu senzorju technol
FibroLaser zagotavlja visoko zanesljivo zaznavanje toplote tudi v težkih pogojih, kot so vlaga, korozija ali umazanija s pomočjo robustnih senzorjev. Natančnost se ne zmanjša tudi v primeru elektromagnetnih motenj, npr. v kabelskih nosilcih ali železniških predorih.
Hitro zaznavanje in natančna lokalizacija
FibroLaser je občutljiv na konvekcijo in sevalno toploto. Natančno se analizirajo v eni sekundi do 0,5 metra. Sistem je zelo imun na zavajajoče pojave in je sposoben izredno hitro in natančno locirati dejanske požare. Prav tako je sposoben odpraviti lažne alarme.
Zanesljiva alarmantna in učinkovita reakcija
Za hitro in zanesljivo alarmiranje in evakuacijo je mogoče določiti predalarme, ki opozarjajo nadzorni center. Za učinkovito posredovanje FibroLaser gasilcu posreduje pomembne informacije, kot so natančna lokacija požara, njegov obseg in smer širjenja. Požarni alarm in nadzorni ukazi se prenašajo prek standardnega vmesnika.