Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Siemens aspiracijski detektorji dima ASD+?

Aspiracijski detektorji dima Siemens ASD+ zagotavljajo izjemno zgodnje zaznavanje požara v kritični infrastrukturi in zahtevnih okoljih. Z eno- in dvokomornimi možnostmi omogočajo prilagojene rešitve za aplikacije vseh velikosti in ponujajo največje območje pokritosti na trgu. Tehnologija dvojne valovne dolžine natančno razlikuje dim od zavajajočih pojavov, zmanjšuje lažne alarme in že zgodaj zazna celo delce elektrolitskega plina.

Oglejte si ASD za EN trge.

Odkrivanje požara zelo zgodaj in zanesljivo

ASD+uporablja napredno tehnologijo dvojne valovne dolžine za zaznavanje požara v najzgodnejši fazi, vključno z nevidnimi delci, kot so elektrolitski plini. Zanesljivo razlikuje dim od prahu ali pare, kar zmanjšuje lažne alarme.

Povečajte pokritost in razširljivost

Z razponom pokritosti do 21.500 kvadratnih metrov na enoto ponuja ASD+eno največjih ponudb na trgu. Njegove eno- in dvokomorne možnosti omogočajo prilagodljivo skaliranje tako majhnih kot velikih aplikacij.

Zagotovite zmogljivost v zahtevnih okoljih

ASD+ je zasnovan za kritično infrastrukturo in zahtevna okolja, kjer so točkovni detektorji neučinkoviti. Zagotavlja natančno in zanesljivo zaznavanje požara za podatkovne centre, industrijske lokacije in logistične objekte.

Ključne specifikacije

Paleta izdelkov vključuje:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Pokritost območja

21.500 kvadratnih metrov

15.000 kvadratnih metrov

10.000 kvadratnih metrov

5.000 kvadratnih metrov

Linearna dolžina cevi

največ 2 x 393 ft

največ 2 x 164 ft

največ 393 ft

največ 164 ft

Razvejan

največ 1.968 ft

največ 820 ft

največ 984 ft

največ 410 ft

Izpostavljene zmogljivosti

Select...
Pogled na podatkovni center

ASD+ v podatkovnih centrih

V podatkovnih centrih lahko visoki zračni tokovi ovirajo zaznavanje. Detektorji ASD so nameščeni tam, kjer zračni tokovi usmerjajo dim, kar omogoča zelo zgodnje in zanesljivo zaznavanje.

Raziščite vire

Preberi

Center za prenos | Pridobite podatkovne liste, priročnike, brošure in drugo

Podpora

SiePortal | Za tehnično podporo se obrnite na lokalnega prodajnega partnerja Siemensa ali uporabite to spletno mesto za podporo

BIM & CAD platforma | Pridobite 3D podatke za vse Siemensove protipožarne izdelke

Spec Writer | Določite svoj požarni sistem