Siemensovi aspiracijski detektorji dima (ASD) zagotavljajo zelo zgodnje zaznavanje požara za zaščito kritične infrastrukture na zahtevnih področjih uporabe. Tehnologija dvojne valovne dolžine pomaga podjetjem ohranjati kontinuiteto tako, da se izogibajo lažnim alarmom in zgodaj zazna delce elektrolitskega
Siemensovi ASD-ji ponujajo največje območje pokritosti na trgu, z eno enoto, ki nadzoruje obsežen prostor do 6.700 m². Na voljo so v različnih modelih, ki ustrezajo vašim potrebam:
- FDA221: Skupna dolžina razvejane cevi na napravo: 120 m
- FDA222: Skupna dolžina razvejane cevi na napravo: 200 m
- FDA241: Skupna dolžina razvejane cevi na napravo: 120 m
- FDA242: Skupna dolžina razvejane cevi na napravo: 400 m
- FDA261: Skupna dolžina razvejane cevi na napravo: 800 m
- FDA262: Skupna dolžina razvejane cevi na napravo: 1200 m
Vse naprave so skladne z EN 54-17 in EN 54-20 in imajo homologacijo VdS. Nekateri imajo certifikat za kibernetsko varnost SL2.