Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj ACEND Notification?

ACEND Notification je portfelj notranjih naprav za obveščanje, ki povečuje varnost potnikov v nujnih primerih, hkrati pa zmanjšujejo stroške. Zahvaljujoč nižji porabi toka boste potrebovali manj napajalnikov, kar zmanjšuje stroške vnaprejšnje namestitve in tekoče operativne stroške. Vzvratna združljivost z obstoječimi Siemensovimi sistemi pomeni, da lahko nadgradite cenovno ugodno, ne da bi pri tem motili vaše delovanje.

Ključne prednosti

Do 35% nižja poraba toka kot naprave Siemens SL2

Združljiv s Siemensovim trenutnim portfeljem

Prilagodljiva, terensko prilagodljiva strojna oprema

Elegantne in vizualno privlačne naprave

Izpostavljene zmogljivosti

Začetek uporabe ACEND Conventional Notification

Acend-inteligentna naprava-rog 1920x1080 01

Rog

  • 12 edinstvenih tonov
  • Montaža z eno skupino
acend-inteligentna naprava-stroboskop 1920x1080 02

Stroboskop

  • 15 - 185 svečk
  • 20 ms širina impulza
  • Montaža z eno skupino
acend-inteligentna naprava-rog-strob 1920x1080 03

Stroboskop rogov

  • 15 - 185 svečk
  • Montaža z eno skupino
  • 12 edinstvenih tonov
acend-inteligentna naprava-zvočnik 1920x1080 04

Zvočnik

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 do 2W
  • 15 - 185 svečk
  • Visoka zvestoba
acend-inteligentna naprava-zvočnik-stroboskop 1920x1080 05

Strobe zvočnika

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 do 2W
  • 15 - 185 svečk
  • Visoka zvestoba
acend-inteligentna naprava-nizkofrekvenčni zvočnik 1920x1080 06

Nizkofrekvenčni zvočnik

  • 520 Hz LF ton za spalne prostore
acend-inteligentna naprava-nizkofrekvenčni zvočnik-stroboskop 1920x1080 07

Nizkofrekvenčni zvočni strob

  • 520 Hz LF ton za spalne prostore
  • 15 - 185 svečk

Pogosto zastavljena vprašanja