Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Slika skozi kakovost

Nadzorovano tiskanje s funkcijo Image Through Quality in Siemens Financial Services.

Ne glede na to, ali v šoli ali v pisarni, imajo tiskalniki in kopirni stroji dragoceno vlogo — podpirajo sodelovanje in nemoteno gibanje dela. Današnje rešitve za tiskanje so pametnejše, zasnovane tako, da zanesljivo delujejo v ozadju, uporabniki pa ostanejo osredotočeni na vsakodnevna opravila.

Podjetje za rešitve dokumentov, ustanovljeno leta 1991, Slika skozi kakovost (ITQ), se je preselil s tehnologijo in strankam ponuja najbolj stroškovno učinkovite in učinkovite rešitve. Podjetje strankam prihrani stroške tiskanja, ki se jim je mogoče izogniti, tako da analizira, kako ljudje uporabljajo tiskalnike, racionalizira pretok dokumentov in zagotavlja optimalno uporabo sistemov. Podjetja tiskajo manj in manj zapravljajo, hkrati pa učinkoviteje distribuirajo dokumente.

Podjetje strankam prihrani stroške tiskanja, ki se jim je mogoče izogniti, tako da analizira, kako ljudje uporabljajo tiskalnike, racionalizira pretok dokumentov in zagotavlja optimalno uporabo sistemov. Podjetja tiskajo manj in manj zapravljajo, hkrati pa učinkoviteje distribuirajo dokumente.

Leasing za šole

Zdaj lahko šolam na podlagi načrtov financiranja najema ponudimo veliko širšo paleto opreme, ki pomaga upravljati proračune in olajšati denarni tok. Uvedba novega mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP 16 Najemi) v vzdrževane šole in s tem povezanih dokumentov o splošnem soglasju, ki jih je izdal državni sekretar za izobraževanje (SO), odpira prepotrebne možnosti najema za vzdrževane šole in akademije.

Direktor prodaje ITQ Eddie Chaplin izpostavlja en skupni vir odpadkov. »Uporabniki pogosto pritisnejo gumb za tiskanje in se nato motijo z nečim drugim ali preprosto nikoli ne zbirajo svojih dokumentov. Vsak dan se poleg vsakega tiskalnika nabere kup papirja. Sodobne rešitve za upravljanje tiska to onemogočajo. Dokumenti se natisnejo samo na mestu zbiranja ali pa se zahteva izbriše po določenem času. Uvedba varne rešitve tiskanja — kjer se tiskanje izdaja s kartico ali kodo PIN — običajno zmanjša obseg tiskanja za približno 20%.«

Vroča miza in hibridno delo sta izboljšala prefinjeno upravljanje tiskanja. Eddie nadaljuje:« Vsak stroj mora imeti možnost povezave s tiskalnikom, ne glede na to, ali je uporabnik ves dan redno v pisarni ali tam. Presenetljivo je, kako pogosto je to še vedno težava! Ponujamo rešitev, pri kateri prenosniki samodejno najdejo najbližji tiskalnik in prenesejo gonilnik prek WiFi.«

Raznolika baza strank ITQ vključuje hotele, založnike, šole, proizvajalce in celo cerkve. Za pomoč pri upravljanju stroškov je skoraj vsaki stranki na voljo možnost zakupa opreme za cenovno ugoden dostop do zanesljivih in vzdrževanih rešitev za tiskanje.

ITQ sodeluje s podjetjem Siemens Financial Services (SFS) že več kot 35 let. SFS je ves čas ohranil položaj prednostnega ponudnika.

Prednosti fleksibilnega financiranja

Za končne stranke

  • Dostop do varnih in sodobnih rešitev za tiskanje brez velikih vnaprejšnjih stroškov
  • Prilagodljivi sporazumi, ki olajšajo nadgradnje

Za ITQ

  • Izplačila istega dne, preprosti postopki in dostop do človeške podpore omogočajo nemoteno dokončanje prodaje

Stopite v stik

Odkrijte več o rešitvah financiranja podjetja SFS.