SFS COF Indija: Politika moratorija COVID-19
Smernica velja od 1. junija 2020 do 31. avgusta 2020
1.1 Uvod:
Ta smernica je bila oblikovana v skladu z Direktivo o RBI v skladu z »Izjavo o razvojnih in regulativnih politikah, objavljeno 22. maja 2020«, kjer so bili napovedani nekateri regulativni ukrepi za ublažitev bremena servisiranja dolga, ki ga povzročajo motnje zaradi pandemije COVID-19, da se zagotovi kontinuiteto uspešnih podjetij.
1.2 Regulativni paket RBI:
Podrobno navodilo za terminska posojila je naslednja:
- 27. marca 2020 je RBI vsem posojilnim institucijam dovolil, da od 1. marca 2020 dovolijo trimesečni moratorij na plačilo obrokov za vsa neporavnana terminska posojila. Glede na podaljšanje blokiranja in nenehne motnje zaradi COVID-19 je bilo odločeno, da se posojilnim institucijam dovoli podaljšanje moratorija na obroke obročnega posojila za nadaljnje tri mesece, tj. od 1. junija 2020 do 31. avgusta 2020. V skladu s tem se lahko časovni razpored odplačila in vsi nadaljnji roki zapadlosti, kot tudi rok za takšna posojila, premaknejo za nadaljnje tri mesece.
- Ker se moratorijum/odlog določa posebej, da se posojilojemalcem omogoči premotenje zaradi motenj zaradi COVID-19, se to ne bo obravnavalo kot spremembe pogojev posojilnih pogodb zaradi finančnih težav posojilojemalcev in posledično ne bo povzročilo znižanja razvrstitve sredstev.
- Tako kot prej prerazporejanje plačil zaradi moratorija/odloga ne bo veljalo za neplačilo za namene nadzornega poročanja in poročanja posojilnih institucijam družbam o kreditnih informacijah (CIC). CIC zagotovijo, da ukrepi, ki jih sprejmejo posojilne institucije v skladu z objavljenimi objavami, ne vplivajo negativno na kreditno zgodovino posojilojemalcev.
- Za vse račune, za katere se posojilne institucije odločijo odobriti moratorijum/odlog in ki so bili standardni 1. marca 2020, 90-dnevna norma NPA izključuje tudi podaljšano obdobje moratorija/odloga. Posledično bi prišlo do zastoja pri klasifikaciji sredstev za vse take račune v obdobju moratorija/odloga od 1. marca 2020 do 31. avgusta 2020. Nato se uporabljajo normalne norme staranja.
1.3 Postopek:
V skladu z zgornjo direktivo SFSPL zagotavlja podporo posojilojemalcem terminskih posojil v zvezi s posebnimi zahtevami, ki so jih predložili, ob zadovoljivi oceni, da je bila zahteva vložena zaradi gospodarskih stisk zaradi COVID-19 in ne zaradi drugih finančnih težav ter da so bila odplačila redna za prejšnjih 12 mesecev od 1. marca 2020, pri čemer je bila klasična sredstva 1. marca 2020. Posojilojemalec mora sprožiti pisno zahtevo in predstavnik SFSPL bo stopil v stik s posojilojemalcem.
SFSPL si pridržuje pravico, da od posojilojemalca zahteva kakršne koli informacije, ki so lahko potrebne za dokončanje te ocene.
Posojilojemalci se lahko obrnejo na svoje vodje odnosov za oddajo zahtev.
Pogosto zastavljena vprašanja
Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte nas v primeru kakršnih koli drugih vprašanj
V podjetju SFS COF India smo zavezani, da bodo stranke v središču vsega, kar počnemo. Tukaj smo, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja, zlasti v zvezi z našo politiko COVID-19. Upamo, da ste vi in vaši ljubljeni varni in zdravi. Pošljite nam e-poštno sporočilo: covid-19supportsfs.in@siemens.com.