Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Testiranje varnosti

Naše storitve varnostnega testiranja v Helmondu na Nizozemskem so akreditirane v standardu EN ISO/IEC 17025 (registracijska št. L547) in imenovan za certificiranje s strani akreditiranih laboratorijev RDW (E4) in KBA (E1) ter naših testnih objektov, nam omogočajo izvajanje celotne vrste testov v podjetju.

Dostop do akreditiranih testov

Naše storitve varnostnega testiranja v Helmondu na Nizozemskem so akreditirane v standardu EN ISO/IEC 17025 (registracijska št. L547) in imenovan za certificiranje s strani testnega centra RDW (E4) in KBA (E1) ponuja široko paleto varnostnih komponent in testov sistemov: od čelad do popolnih sistemov za zadrževanje. Poleg razvojnega testiranja ponujamo tudi končno neodvisno preverjanje skladnosti vašega izdelka s svetovnimi standardi.

Poleg testiranja posebnih varnostnih komponent preizkušamo tudi splošno varnost vozila. Z več kot 30-letnimi izkušnjami ponujamo simulacijsko programsko opremo ter dopolnilna znanja in orodja za razvoj, inženiring, testiranje in validacijo različnih pasivnih in aktivnih varnostnih sistemov. Naši testni prostori so popolnoma opremljeni za izvajanje široke palete testov za avtomobilske aplikacije, tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

A visual of a component testing facility.

Testiranje pasivne varnosti

Preskušanje in homologacija sistema za zadrževanje otrok

Testiranje in homologacija čelad

Preskušanje in homologacija varnostnih pasov