Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SiBushing?

SiBushing je pametna rešitev za spremljanje, zasnovana za stikalne sisteme. Vključuje napredne senzorje, ki zagotavljajo natančne podatke, hkrati pa izboljšujejo zaščito omrežja. Njegova poenostavljena in kompaktna zasnova poenostavlja namestitev ter izboljša operativno učinkovitost in varnost. SiBushing se lahko brezhibno integrira z napravami, kot sta SICAM FCM Plus ali SIPROTEC 7SY82, kar ponuja podatke v realnem času, ki omogočajo proaktivno vzdrževanje in pomagajo podaljšati življenjsko dobo opreme.

Ključne prednosti

Varnost

Izboljšana varnost osebja med preskusom zaščite zaradi nizkih izhodnih napetosti in zmanjšanega potenciala napak med zagonom z enostavnim upravljanjem

Razpoložljivost

Senzor, ki ustreza vsem, ne zahteva nobenih prilagoditev, ko se spremenijo omrežni parametri, npr. napajalni tok

Sustainability

Prihranek materiala železa, bakra in litine smole v primerjavi s konvencionalnimi instrumentnimi transformatorji (2,1 kg v primerjavi z do 50 kg)

Značilnosti in funkcije

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SIBushing

Tehnično delovanje Glarus Nord

Inovativna zaščita omrežja za švicarsko alpsko skupnost

Švica je vedno združevala edinstveno naravno pokrajino s tehnološkim napredkom. Sustainability in inovativnost gresta z roko v roki. Za operaterja distribucijskega omrežja v Glarus Nord je bilo zato logično izbrati najnovejšo generacijo integriranih senzorjev toka in napetosti za optimalno zaščito omrežja podjetja Siemens, ki združujejo inovativnost in trajnost.

Gorska pokrajina z logotipom Technische Betriebe Glarus Nord