NXAIR M 24 kV, do 25 kA
- 24 kV, do 25 kA
- Idealno za oskrbo z električno energijo, infrastrukturo, industrijske aplikacije
- Kompakten, z nizkim vzdrževanjem, okolju trajnosten
NXAIR 50kA
- Do 17,5 kV, 50 kA, do 4000 A
- Dokazano za kompleksna omrežja in visoko moč kratkega stika
- Aplikacije generatorskih odklopnikov do 15 kV
- Kompakten, zanesljiv, stroškovno učinkovit življenjski cikel
NXAIR
- Do 17,5 kV, 40 kA, do 4000 A
- Za oskrbo z električno energijo, industrijo, aplikacije na morju
- Največja varnost, uporabniku prijazna
- Odlična vrednost, nizki stroški življenjskega cikla
NXAIR C
- Do 24 kV, 25 kA, do 2000 A
- Kategorija neprekinjenega servisa LSC2
- Kompakten odtis, prilagodljivo razbremenitev tlaka
- Nizko vzdrževanje, okolju prijazno
NXAIR H
- Do 36 kV
- Dokazano v oskrbi z električno energijo, industrijo, infrastrukturo
- Minimalno vzdrževanje, zagotavlja nemoteno delovanje