Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Okrepite svojo trajnostno potovanje

Zračno izolirana stikalna naprava za primarno distribucijo

Zračno izolirana srednjenapetostna stikalna naprava NXAIR zagotavlja varnost, zanesljivost in trajnost za sodobno distribucijo električne energije. Z uporabo naravnega zraka namesto SF6 odpravlja toplogredne pline in poenostavlja recikliranje. NXAIR, certificiran s podjetjem Siemens Ecotech za okoljsko odgovornost, izpolnjuje standarde IEC 62271-200 in ponuja robustno zadrževanje ločnih napak, medsebojno blokirane operacije in razbremenitev tlaka za največjo zaščito. Z digitalnim nadzorom, vakuumskimi odklopniki in dolgimi servisnimi intervali zmanjšuje stroške življenjskega cikla, hkrati pa zagotavlja visoko razpoložljivost. Zdaj je izboljšan z nizkoporabnimi instrumentnimi transformatorji (LPIT) — tehnologijo prihodnosti — ki vključujejo senzorje, skladne s standardom IEC 61869, in releje SIPROTEC 5 za napredno digitalizacijo in zmogljivost, pripravljena za prihodnost.

Portfelj izdelkov:

  • NXAIR — do 17,5 kV do 40 kA
  • NXAIR — do 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV do 25 kA
  • NXAIR C — do 24 kV do 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV do 31,5 kA

Ključne prednosti

Zaščitite ljudi in premoženje

Zmanjšajte tveganje z medsebojno blokiranimi operacijami, razbremenitvijo tlaka in zadrževanjem ločnih napak, ki je preizkušeno na IEC, za zanesljivo osebno in operativno varnost.

Zmanjšajte stroške življenjskega cikla

Prekinite vzdrževanje s sesalnimi odklopniki in več kot 10-letnimi servisnimi intervali, podaljšajte življenjsko dobo opreme in znižajte skupne stroške s tovarniško izdelano zanesljivostjo.

Napredovanje trajnostnega oblikovanja

Zamenjajte SF6 z zračno izolacijo in vključite senzorje LPIT za zmanjšano uporabo materiala, izboljšano recikliranje in skladnost s standardi IEC.

Izpostavljene zmogljivosti

Preberite več o portfelju NXAIR - družina

EcoTech

Vgrajena trajnost — z EcoTech

Naša stikalna naprava NXAIR z LPIT je opremljena z oznako Siemens EcoTech, ki poudarja našo zavezanost energetsko učinkovitim, okolju prijaznim in virom osveščenim rešitvam. EcoTech odraža Siemens predanost vgradnji trajnosti v celoten življenjski cikel naših izdelkov za elektrifikacijo in avtomatizacijo, kar našim strankam pomaga zmanjšati emisije, varčevati z energijo in graditi bolj trajnostno prihodnost.

Prikaže vse izdelke za elektrifikacijo in avtomatizacijo z oznako EcoTech v gifu

Raziščite vire (v angleščini)