Robustna in zanesljiva zasnova stikalnih naprav
8BT2 je skladen z IEC 62271-200 in omogoča neprekinjeno delovanje z razredom LSC 2B in PM particije za zanesljivo delovanje.
8BT2 je kovinsko zaprta, tovarniško sestavljena srednjenapetostna stikalna naprava, ki zagotavlja robustno in zanesljivo rešitev za uporabo v zaprtih prostorih do 36 kV.
8BT2, ki se uporablja v transformatorskih in stikalnih postajah za distribucijo primarne energije, pomaga reševati operativne varnosti in okoljske izzive z uporabo zraka kot izolacijskega medija. Uporablja tudi vakuumsko tehnologijo, ki zagotavlja neprekinjeno servisiranje in zaščito osebja. Dodatno povečajte varnost osebja s klasifikacijo notranjih lokov 8BT2 (IAC A FLR).
8BT2 zmanjšuje obratovalne stroške in podaljša čas delovanja sistema s preklopnimi napravami brez vzdrževanja in intervalom vzdrževanja, ki presegajo 10 let.
Zaupajte tovarniško sestavljenemu stikalnemu napravi, ki je v skladu s standardom IEC 62271-200.
Zanašajte se na zrak kot vedno razpoložljiv izolacijski medij. Izkoristite več kot 510.000 Siemensovih zračno izoliranih plošč, ki uspešno delujejo po vsem svetu.
Zrak kot okolju prijazen izolacijski medij, 30-letna življenjska doba in materiali, ki jih je mogoče popolnoma reciklirati, omogočajo, da je 8BT2 trajnostna izbira.
Zmanjšajte obratovalne stroške z 10-letnim intervalom vzdrževanja stikalnih naprav in stikalnih naprav brez vzdrževanja. Zmanjšajte naložbe v prostor in stavbe z uporabo kompaktnih plošč in zunanjega sistema za sproščanje tlaka.
8BT2 je skladen z IEC 62271-200 in omogoča neprekinjeno delovanje z razredom LSC 2B in PM particije za zanesljivo delovanje.
Za večjo varnost delovanja ima 8BT2 stikalno napravo z notranjim lokom (IAC A FLR do 31,5 kA za trajanje loka 1 sekunde).
8BT2 uporablja zrak kot izolacijski medij in integrira vakuumsko tehnologijo za okolju odgovorno rešitev. Ali je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, ki olajšajo odstranjevanje.