Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj VersiCharge 48 A AC?

Električni polnilniki VersiCharge 48 A AC so kompaktni, zanesljivi in enostavni za uporabo — kot nalašč za komercialna mesta, ki iščejo stroškovno učinkovito in razširljivo rešitev za polnjenje EV. Prilagodljive možnosti plačila, kot so odprte možnosti plačila in varno obračunavanje, so na voljo tudi za komercialno uporabo.

  • Način polnjenja stopnje 2
  • Izhodna moč izmeničnega toka: 48 amper/do 11,5 kW
  • Vtič J1772 z 20-metrskim kablom in integriranim upravljanjem kablov
  • Enofazni: 208 V/240 V AC, 60 Hz; potreben odklopnik 50 A/60 A
  • Varnost in standardi: Seznam cUL - V skladu z UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 št. 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 št. 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 št. 281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 št. 282/NMX-678-Ance
  • EMC: FCC, del 15, razred A
  • 16,10 palca (V) x 7,09 palca (Š) x 3,78 palca (D)
  • 17 funtov
  • Ocena: Notranji in zunanji, NEMA 4, IK 8
  • Delovna nadmorska višina: 9.840 ft
  • Nadgradnja programske opreme Over-the-Air (OTA)
  • 3-letna garancija

Predstavljene zmogljivosti