Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SICHARGE FLEX

Prilagodljiv

Raziščite modularne rešitve za polnjenje EV, ki se brez truda prilagodijo vsaki postavitvi. Z različnimi vrstami razpršilnikov in napajalnimi omaricami zagotavljajo popolnoma dinamično razporeditev moči v vseh vtičnicah.

Zanesljiv

Uživajte v neprimerljivi zanesljivosti s pametno programsko opremo, ki zagotavlja napovedno upravljanje in daljinsko spremljanje za visoko razpoložljivost. Tovarniško vnaprej sestavljen za namestitve brez napak.

Ekonomično

Odkrijte ekonomično učinkovitost, zasnovano za optimizirano izkoriščanje električne energije v omrežju. Razširite svojo naložbo od majhnih začetkov do znatne rasti, hkrati pa zmanjšajte gradbena dela in potrebe po prostoru.

Porazdeljeno polnjenje EV

SICHARGE FLEX - eMobility

Kako deluje?

SICHARGE FLEX loči napajanje od vtiča, kar vam omogoča nadzor nad tem, kje in kako poteka polnjenje. Centralna napajalna omara dinamično napaja do šest razpršilnikov, nameščenih do 300 metrov stran, za največjo prilagodljivost postavitve. Sistem podpira tako CCS kot MCS, popolnoma dinamično razporeja energijo glede na povpraševanje po vozilih v realnem času, kar omogoča kratke čase zadrževanja in učinkovito uporabo omrežja.

Prenesite brošuro SICHARGE FLEX

Električne omare

SICHARGE FLEX

Dinamičen, kompakten in zmogljiv

Vnaprej sestavljene napajalne omare visoke gostote, ki zagotavljajo popolnoma dinamično in prilagodljivo polnjenje za do šest vtičnic z minimalnim prostorom in največjo prilagodljivostjo.Ključne značilnosti:

  • Visoka gostota moči: Povečajte zmogljivost s 656 kW/m².
  • Prilagodljive ravni moči: Možnosti od 480 do 1680 kW.
  • Razširjen doseg: Razdalja razdelilnika do 300 metrov.
  • Učinkovita delitev energije: Dinamični prirastki 80/120 kW.
  • Enostavna namestitev: Vnaprej sestavljena zasnova zmanjšuje čas namestitve.
  • Prihranek prostora: Inovativno hlajenje za zmanjšano površino namestitve.

Razpršilni stolpci

emobility-sicharge-flex-dispenser

Prilagodljiv, eleganten in uporabniku prijazen

Kompaktni, intuitivni razpršilniki z več možnostmi vtikača, pametnimi funkcijami in odtisom, ki ustreza vsakemu spletnemu mestu.Ključne značilnosti:

  • Uporabniku prijazen vmesnik: Gumbi za pomoč pri zaslonu za lažjo uporabo.
  • Možnosti razpršilnika: Enojna ali dvojna vtičnica, CCS, CCS tekočinsko hlajenje in MCS.
  • Konfiguribilno: Plačilne rešitve, število vtičnic, dolžine kablov in reklamni zaslon.
  • Majhen odtis: Minimalni zahtevek za prostor 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Brez ovir: Skladno z DIN 18040-3.
  • Upravljanje kablov: Za udobje uporabnika.

Razpršilne omare

emobility-sicharge-cabinet-dispenser

Zmogljiv in vesoljsko učinkovit

Majhne razpršilne omare, pripravljene na glavo, ki zagotavljajo 375 A CCS polnjenje s pametnimi funkcijami in minimalnim odtisom.

Ključne značilnosti:

  • Vesoljsko učinkovit: Idealno za montažo nad glavo ali na steno.
  • Uporabniku prijazen vmesnik: LED za navodila za uporabnika in indikacijo stanja vtičnice
  • Merjenje: Vključuje izbirni merilnik DC s certifikatom MID-ja.
  • Majhen odtis: Zaseda le 0,16 m² s CCS 375 A.
  • Zmogljiv: 375 A neprekinjeno preko CCS vtičnice.
SICHARGE FLEX - Polnilna infrastruktura

Polnilna infrastruktura izven strojne opreme

SICHARGE FLEX je zdaj predstavljen, ki premika meje tehnologije in zmogljivosti.

Morda vas zanima tudi

Polnjenje električnega avtobusa v skladišču s sončnimi celicami, vidnimi na okoliških stavbah

DepotFinity - Digitalne rešitve za skladišča

Pametno in inteligentno polnjenje vašega voznega parka

Ženska stoji za električnim polnilnikom in polni svoje vozilo.

eMobilnost

Raziščite Siemens eMobility: Polnilna infrastruktura, programske rešitve in storitve za učinkovito polnjenje električnih vozil, ki oblikujejo prihodnost prevoza.

Storitve eMobility

eMobility Service - zavezana vašim ciljem

Financiranje pametne infrastrukture

Financiranje infrastrukture

Vaše infrastrukturne projekte financiramo s prilagojenimi rešitvami za pametne stavbe, energetske sisteme in podatkovne centre — pomagamo vam trajnostno rasti in hkrati zaščititi vašo bilanco stanja.