ENERGETSKE REŠITVE
Informacije o posodobitvi strojne programske opreme EV Charger
Informacije o posodobitvi programske opreme
Povzetek sprememb:
Različica 1.1.4
- Dodana je možnost Preveri pozneje, da preskočite preverjanje med postopkom naročanja, da se zmanjša
čas, potreben za konfiguracijo polnilnika. Možnost Preveri zdaj omogoča preverjanje obstoječega postopka zagona (spletna/brez povezave). - Dodano RFID avtorizacijo polnilnikov. Ko je omogočeno, je za polnjenje potrebna preverjanje pristnosti kartice RFID.
- Dodana je možnost za sprožitev posodobitve OTA vdelane programske opreme polnilnika.
- Dodana je vnaprej konfigurirana internetna konfiguracija za vnaprej določene ponudnike SIM v mobilni konfiguraciji polnilnika.
- Dodana je možnost nalaganja prej uporabljene konfiguracije provizije v isti seji.
- Dodana je možnost, da med zagonom polnilnika lokalno shranite konfiguracijo v datoteko, šifrirano z geslom, in jo pozneje naložite (uvozite) v več sejah.
Različica 1.1.3
- Dodana je možnost preverjanja delovanja polnilnika. Preverjanje je mogoče opraviti na spletu s pomočjo push obvestila iz oblaka ali brez povezave s stanjem zagona polnilnika.
Različica 1.1.0
- Dodana je možnost povezave s polnilnikom z Wi-Fi
- Dodana je možnost povezave s polnilnikom z Ethernetom
- Dodana je možnost povezave s polnilnikom s Cellular
Prihaja kmalu.
Prihaja kmalu.
Prihaja kmalu.