Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Mobile?

Doživite pravo svobodo polnjenja z mobilnim telefonom — kompaktnim enosmernim polnilnikom, ki zagotavlja hitro in zanesljivo moč za avtomobile, avtobuse in tovornjake. Zasnovan za mobilnost, zagotavlja visoko zmogljivo polnjenje tam, kjer ga potrebujete: v skladiščih, delavnicah, testnih mestih ali na poti.

  • Ponuja možnosti moči od 10 kW do 40 kW (različica CE) — idealno za vozila vseh velikosti.
  • Ne zahteva fiksne namestitve - preprosto priključite in polnjenje se začne samodejno.
  • Kompaktna in prenosna zasnova ustreza dinamičnim operacijam: floti, vzdrževanju, dogodkom, hitri uvajanju.

Ključne prednosti

Pospešite delovanje voznega parka

Omogočite hitro polnjenje z enosmernim tokom na zahtevo, da vozila ostanejo v uporabi med avtomobili, avtobusi in tovornjaki.

Zmanjšajte napor pri namestitvi

Namestite prenosno strojno opremo z operacijo plug and play, tako da lahko ekipe hitro začnejo polniti brez zapletene nastavitve.

Razširite operativno prilagodljivost

Premaknite polnilnike v skladišča, delavnice ali lokacije dogodkov in se prilagodite, ko se potrebe flote razvijajo.

Izpostavljene zmogljivosti