Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj storitve polnjenja EV?

Čas delovanja in zanesljivost sta glavna dejavnika za polnilno infrastrukturo vašega električnega vozila (EV) — bodisi na parkirišču bodisi za komercialni vozni park. Zagotavljanje, da vaša infrastruktura za polnjenje EV deluje tako, kot je zasnovana, je ključnega pomena za vaše poslovanje.

Naj vam Siemens olajša s storitvami vzdrževanja in podpore za polnilnike EV, 24 ur na dan. Imamo različne podporne pakete EV Made Easy za polnilnike AC in DC, ki pomagajo pri pravilnem delovanju, hkrati pa podaljšujejo njihov življenjski cikel in optimizirajo vaše naložbe. Vsi paketi vključujejo proaktivno daljinsko spremljanje, načrtovano vzdrževanje in podatkovni načrt.

Potrebujete pomoč zdaj? Obiščite www.usa.siemens.com/createcase in v spustnem meniju« Ustvari ohi šje »izberite« Izdelki za polnjenje vozila«.

Ključne prednosti

Zmanjšajte izpad

Proaktivna podpora in hitri odzivni časi zagotavljajo nemoteno delovanje vaših polnilnikov, zahvaljujoč obsežni mreži tehnikov EV podjetja Siemens.

Podaljšajte življenjski cikel polnilnika EV

Daljinski nadzor in načrtovano vzdrževanje pomagata vzdrževati vašo polnilno infrastrukturo za največjo življenjsko dobo.

Prihranite pri rezervnih delih

Izberite Basic, Advanced ali Premium in prejmite 5%, 10% oziroma 20% popust na naročene dele Siemens eMobility.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI