Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba ponoči stoji pred velikim oknom s pogledom na mestno obzorje.

Ste pripravljeni na vozni park električnih šolskih avtobusov?

Ustvarite varnejše, bolj zdravo in energetsko učinkovitejše učno okolje z električnimi šolskimi avtobusnimi vozili. Ne glede na to, ali imate velik vozni park ali le nekaj vozil, vam lahko pomagamo na vaši poti.

Zakaj elektrificirati vozno vozilo šolskih avtobusov?

Vozni park električnih šolskih avtobusov koristi šolam K-12 z ustvarjanjem bolj zdravega okolja. Pokazali boste tudi, da je vaše šolsko okrožje vodilno pri sprejemanju trajnostne tehnologije in izpolnjuje vladne pooblastila.

Siemens ponuja prilagodljive polnilnike in rešitve za izboljšanje omrežnih povezav, integracijo obnovljivih virov energije in mikroomrežij, povečanje elektrifikacije vašega voznega parka in še več.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Raziščite naše rešitve za električni šolski avtobus

Polnilniki EV z nizko porabo

  • AC EV polnilniki: 9,6 kW-19,2 kW
  • DC hitri polnilniki EV: 30 kW-60 kW
  • Energijska zvezda
  • Kupi Ameriko/Kupi ameriško skladnost
  • Stenske, podstavčne ali premične različice
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Visoko zmogljivi polnilniki EV

  • 180 kW+ hitri polnilniki EV
  • Trpežna ohišja z oznako NEMA 3R
  • Stenske, podstavne in premične različice
  • Kupi Ameriko/Kupi ameriško skladnost
  • Možnosti enega ali več vrat
  • Daljinsko upravljanje polnilnikov EV
  • Načrtovano polnjenje med hitrostmi izven največje moči
  • Upravljanje voznega parka EV
  • Načrtovano poročanje
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Paketi za podporo in vzdrževanje 24/7

  • Storitev podpore na daljavo 24/7
  • Daljinsko proaktivno spremljanje
  • Podaljšana garancija
  • Korektivno vzdrževanje z zajamčenim odzivnim časom

Začnite svojo pot