Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj uporabljati naš laboratorij za testiranje visoke moči?

Naš laboratorij za testiranje visoke moči v Schaltwerku v Berlinu izvaja stroge teste odklopnikov in srednjenapetostnih komponent. Ocenjujemo njihove zmogljivosti kratkega stika, kapacitivno preklapljanje, tok, odporen na vrh, in druge vitalne parametre. Z največ 40 kA tokom kratkega stika pri 19 kV naša prilagodljiva nastavitev moči vključuje transformatorje in reaktorje, ki ustrezajo vašim zahtevam.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Ključne prednosti

Uporabite prilagodljivo nastavitev

Naš portfelj vključuje preskuse kratkega stika, preskuse preklopne zmogljivosti, kratkotrajne in vrhunske tokovne teste, preskuse preklopa toka obremenitve, preskuse električne vzdržljivosti in preizkuse zmogljivosti za ozemljitvena stikala.

Dostop do visoko zmogljive opreme

Preizkuse opravite z zaupanjem. Največji izhod generatorja je 1300 MVA, največji tok kratkega stika (eno- in trifazni [vrh/rms]) pa 105/40 kA.

Zaupajte akreditiranemu laboratoriju

Naš laboratorij za testiranje visoke moči v Schaltwerku v Berlinu je akreditiran in izpolnjuje zahteve v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025:2018 za dejavnosti ugotavljanja skladnosti: obseg akreditacije PINK in PSW.

Predstavljene zmogljivosti

Začnite