Zakaj Hitra povezava napajanja?
Izboljšajte povezano infrastrukturo v svojem prostoru z vnaprej sestavljenimi modularnimi električnimi rešitvami DIRTT. Vnaprej nameščene in zaključene škatle naprav so med prefabrikacijo nameščene v DIRTT Walls, kar zmanjšuje čas in stroške na kraju samem. Natančna izdelava zagotavlja natančnost namestitve znotraj 1/16«. Zonski pristop k električni distribuciji zagotavlja hitro namestitev in enostavne spremembe pozneje. Z modularno prilagodljivostjo se DIRTT Electrical prilagaja vašemu obsegu in pogojem na kraju samem. Ko so bile odpremljene, se stene zavrnejo na svoje mesto, električni pasovi pa se brezhibno priključijo v modularne kablove, kar prihrani do 70% dela v primerjavi s konvencionalnimi konstrukcijami. DIRTT Electrical Systems, zasnovan za današnje potrebe in prihodnjo rast, ponujajo možnost enostavnega merjenja.