Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Trdni rob

Vodnik kupca

Raziščite možnosti paketov in se naučite, kako začeti s storitvijo Solid Edge.

3x3 animirana mreža, ki prikazuje korake od razvoja izdelka do optimizacije izdelkov.

Uvod v Designcenter Solid Edge

Select...

Designcenter X Solid Edge je na voljo kot varna rešitev programske opreme kot storitev (SaaS), ki zagotavlja osnovne zmogljivosti Designcenter Solid Edge skupaj z zmogljivimi funkcijami v oblaku.

Ključne prednosti vključujejo:

  • Vgrajeno upravljanje podatkov v oblaku
  • Storitve v oblaku za distribucijo namestitve in posodobitve
  • Ad-hoc sodelovanje prek Skupna raba Teamcenter
  • Licenciranje imenovanih uporabnikov, ki podpira oblak
  • Dostop do podatkov o oblikovanju od koder koli in na kateri koli napravi
  • Orodja za sodelovanje naslednje generacije
  • Zmogljivosti razširjene resničnosti (AR)

Opomba: Dodatne možnosti naročnine in licenciranja Designcenter Solid Edge so na voljo prek našega globalnega ecosystem pooblaščenih partnerjev za rešitve Siemens. Za več informacij se obrnite na lokalnega partnerja.

Promocijska slika za programsko opremo Solid Edge Advanced PMI s 3D modelom mehanskega dela.

30% popusta na Designcenter X Solid Edge: samodejne risbe

Nadgradite svoje zmogljivosti za preverjanje in optimizacijo zasnove, hkrati pa zmanjšajte stroške razvoja izdelkov.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite izdelke Designcenter Solid Edge