Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Ženska, ki sedi pred računalnikom, ki ureja 3D model robota v Solid Edge.
Oblikovalski center Solid Edge

Programska oprema za razvoj izdelkov, ki jo poganja AI

Pospešite razvoj izdelkov s programsko opremo za načrtovanje, inženiring in validacijo. Začnite z orodji, ki so enostavna za uporabo za mehansko in električno oblikovanje, simulacijo, proizvodnjo, tehnične publikacije, upravljanje podatkov in drugo.

Na belem ozadju je prikazana naprava Siemens Xcelerator X Mhero.

Predstavljamo Designcenter: Solid Edge 2026

Oglejte si, kaj je novega, od izboljšanega 3D oblikovanja do zmogljivosti risanja in modeliranja montaže, ki jih poganja umetna inteligenca.

Popoln portfelj za razvoj izdelkov

Designcenter Solid Edge je portfelj cenovno ugodnih in enostavnih programskih orodij, ki obravnavajo vse vidike procesa razvoja izdelkov. Designcenter Solid Edge združuje hitrost in preprostost neposrednega modeliranja s prilagodljivostjo in nadzorom parametrične zasnove, kar je mogoče s sinhrono tehnologijo.

Zakaj Designcenter Solid Edge?

Pridobite konkurenčno prednost z orodji, ki vam pomagajo podpirati inovacije, pospešiti čas prihoda na trg, izboljšati kakovost izdelkov, zmanjšati napake in vam pomagati pri uresničevanju cenovnih premij. Zamenjajte odklopljene stare sisteme oblikovanja s popolnoma integrirano rešitvijo za celoten proces razvoja izdelka.

30% Hitrejša zasnova

Z Designcenter Solid Edge in sinhrono tehnologijo so kupci poročali o povprečnih prihrankih časa od 30 do 50 odstotkov pri novih modelih izdelkov.

40% Boljša zmogljivost

Stranke pravijo, da lahko sklope spreminjajo 40 odstotkov hitreje kot s konkurenčno programsko opremo CAD, kar prihrani čas in vire.

20% Hitrejše sodelovanje

Stranke Designcenter Solid Edge so poročale o povprečnih 20-odstotnih prihrankih časa pri sodelovanju z notranjimi skupinami, dobavitelji in strankami.

Kalkulator ROI Designcenter Solid Edge

Oglejte si prihranke časa in stroškov, ki jih lahko pričakujete, ko preidete iz trenutnega CAD sistema na Designcenter Solid Edge

Promocijska slika za programsko opremo Solid Edge Advanced PMI s 3D modelom mehanskega dela.

30% popusta na Designcenter X Solid Edge: samodejne risbe

Nadgradite preverjanje in optimizacijo zasnove, hkrati pa zmanjšajte stroške razvoja z avtomatizacijo risanja na podlagi umetne inteligence.

ZGODBE O USPEHU STRANK

Zakaj podjetja izberejo Designcenter Solid Edge

Slika Siemens Xcelerator X z dvema osebama, ki nosijo slušalke VR in dve različni robotski roki na zamegljenem ozadju.

Stranke Designcenter Solid Edge

Odkrijte, kako podjetja pospešujejo inovacije od oblikovanja do proizvodnje.

Študija primera

Izboljšanje učinkovitosti oblikovanja s sodelovanjem CAD

SKARTEK uporablja Designcenter Solid Edge in Teamcenter za racionalizacijo oblikovanja in komunikacije, od ponudbe do proizvodnje, s čimer skrajša celoten čas projekta za 30 odstotkov.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Podjetje:SKARTEK

Industrija:Industrial machinery

Lokacija:Vlčkovce, Slovakia

Programska oprema Siemens:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Najboljša in najhitrejša programska oprema za oblikovanje.

Joel G., raziskave in razvoj
Mala podjetja

Ogromna zmogljivost montaže.

Thulani N.,
Inženir aplikacij, mala podjetja

Najboljša programska oprema za modeliranje 3D oblikovanja v svojem razredu.

William H.,
Vodja projekta, mala podjetja

Sodelovanje naslednje generacije

Takojšnje, varno in enostavno sodelujte s sodelavci, partnerji in strankami z našo rešitev za sodelovanje v oblaku naslednje generacije Teamcenter Share.

Ekipa pregleduje projekt na tabličnem računalniku v pisarni.

Doživite svobodo Designcentra

Brezhibno razširite svoje podjetje, ne da bi pri tem ogrozili integriteto podatkov z uporabo najbolj obsežnega in prilagodljivega programskega paketa v industriji oblikovanja in inženiringa za razvoj izdelkov. Z Designcenter lahko razvijate in raziskujete priložnosti za inovacije v hitrosti, ki jo zahteva trg.

Upodabljanje podsklopov CAD zasnove korvete in celotna montaža.

Preberite več o Designcenter X Solid Edge

Preberite več o funkcijah in razširljivih stopnjah Designcenter X Solid Edge.

Pogosto zastavljena vprašanja