Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Namizni računalnik, ki prikazuje nekakšno računalniško animirano zasnovo.

CAD integrirana simulacija

Uporabite eno skupno arhitekturo za brezhibno razširljivost od simulacije oblikovalcev do računalniško podprtega inženiringa (CAE). Izboljšajte zmogljivost in skrajšajte čas razvoja z zasnovo, ki temelji na simulaciji NX.

30-dnevna brezplačna preskusna različica

Preizkusite simulacijo oblikovanja NX

Izkusite prednosti samostojnega izvajanja simulacije načrtovanja v okolju CAD s preskusom Design Simulation.

Grafika dela v NX s toplotno analizo, ki prikazuje večinoma modro, zeleno in rumeno.

Vgrajena orodja za simulacijo NX CAD

Z NX CAD vam pri oblikovanju in potrjevanju izdelkov ni več treba uporabljati različnih aplikacij in programskih orodij za simulacijo. Analizo in CAE lahko izvedete že zgodaj v procesu načrtovanja z vgrajenimi simulacijskimi zmogljivostmi, integriranimi v CAD.

Prilagodljiva simulacija za oblikovalce

Z možnostjo pospeševanja procesa raziskovanja in optimizacije oblikovanja za do 90% omogoča NX Performance Predictor oblikovalcem NX, da raziščejo možne možnosti hitreje kot tradicionalna orodja in procesi. NX Performance Predictor omogoča simulacijsko zasnovo že prej v načrtovalnem ciklu. Oblikovalci lahko izvajajo preproste simulacije in sprostijo simulacijske inženirje za bolj zapletene simulacije. Vaša analiza je povezana tudi z Simcenter 3D, kar pomeni, da lahko izvedete poglobljeno simulacijo svojega dela za potrditev, pripravljen za izdelavo.

NX Performance Predictor vam omogoča simulacijo delov, ki jih ustvarite, v realnem času, hkrati pa raziskujete različne možnosti oblikovanja in materiala. Oblikovalcem omogoča, da sprejemajo najboljše odločitve, hkrati pa vam omogoča, da raziskujete več konceptov brez prototipov in fizičnega testiranja.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Oblikovna simulacija za potrjevanje učinkovitosti

Hitro primerjajte možnosti oblikovanja in optimizirajte zmogljive značilnosti iz najzgodnejših faz procesa načrtovanja z uporabo oblikovalskih, integriranih z oblikovno integriranimi orodji za gibanje, strukturo in toplotno simulacijo v NX.

Simulacija ni več le orodje za preverjanje učinkovitosti - postaja organski del razvojnega procesa skozi celoten koncept in oblikovanje. Simulacija pomaga oblikovalcem ustvariti boljše in robustnejše modele prej v razvojnem procesu, hkrati pa pospešuje celoten čas, potreben za objavo načrta, kar pomeni hitrejši čas za prodajo.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Optimizacija topologije

Avtomatizirajte izboljšave konstrukcijskih zasnov, hkrati pa izpolnite vse zahteve glede zmogljivosti, materiala in proizvodnje z NX Topology Optimizer. V fazi konceptualnega načrtovanja ustvarite modele, ki so optimizirane za trdnost, material in drugo.

NX Topology Optimizer omogoča dodajanje različnih oblikovnih in proizvodnih omejitev za nadzor rezultatov optimizacije, kot so simetrija oblikovanja, odmik, luščenje, mešanje, aditivni koti previsanja, aditivno samonosno in aditivno razprševanje materialov, oblikovanje, ulivanje, obdelava in ekstrudiranje.

Napredno optimizacijo topologije lahko izvedete tudi s prenosom v Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animacije v oblikovanju

Izkoristite hitro in enostavno aplikacijo za analizo gibanja za preučevanje kinematičnega vedenja modelov s programsko opremo NX. Aplikacija za gibanje, ki je enostavna za uporabo, vam pomaga ustvariti kinematične študije že zgodaj v procesu oblikovanja. Te študije skrajšajo čas, potreben za ustvarjanje natančne digitalne makete, zato lahko več časa porabite za oblikovanje.

Ko izdelujete izdelke z gibljivimi deli, jih morate videti v akciji. Poznati morate kinematične lastnosti, kot so premiki, hitrosti, pospeški in celo trki.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Analiza gibanja

Raziščite zmogljivost montaže na začetku razvoja s hitro pretvorbo sklopa CAD v funkcionalni model gibanja. NX Motion vam omogoča vpogled v zmogljivost izdelka z animiranjem, grafisanjem in primerjavo reakcij, hitrosti in pospeškov.

Z NX Motion lahko izvajate analizo gibanja, kot so kinematična analiza, preverjanje motenj, artikulacija, analiza dinamike in analiza kontaktov. Strukturno analizo lahko izvedete tudi z neposrednim prenosom obremenitve v NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Validacija oblikovanih delov in simulacija brizganja

Ocenite oblikovnost plastičnih delov z vrsto orodij NX. Orodja za validacijo in analizo pretoka plesni so namenjena uporabi oblikovalcem v zgodnjih fazah razvoja izdelka in so v celoti integrirana s funkcijami oblikovanja NX.

A molded part

Pretočne in toplotne CFD simulacije

Izvedite simulacije pretoka in toplote znotraj oblikovalskega okolja, da poenostavite postopek načrtovanja in hitreje sprejemate odločitve z NX CFD Designer.

Simulirate lahko z notranjimi in zunanjimi analizami tekočin v stanju dinamičnega ravnovesja; laminarnimi, turbulentnimi in prehodnimi tokovi; tekočinami in plini; konjugiranim prenosom toplote in poroznimi mediji. Nato si oglejte rezultate analize v NX ali odprite model v Simcenter FLOEFD za naprednejšo simulacijo.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

Analiza CFD

Pripravite in ocenite simulacije pretoka tekočine CFD in prenosa toplote Simcenter FLOEFD, popolnoma opremljena rešitev za analizo 3D računalniške dinamike tekočin (CFD). Z integracijo Simcenter FLOEFD v NX lahko izvajate analize in izvajate simulacije »kaj če« s čarovniki, ki so enostavni za uporabo, ki prepoznajo optimalno zasnovo že zgodaj v procesu načrtovanja.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Študija primera

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Podjetje:DENSO

Industrija:Automotive & transportation

Lokacija:Kariya, Aichi, Japan

Programska oprema Siemens:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter